GEN2tB: Sistema de aquisição de dados distribuível e autônomo

Desde o DAQ de nível de entrada até o gravador de transientes de alta qualidade ou até mesmo um mix, o GEN2tB é um sistema de aquisição de dados (DAQ) que cresce de acordo com as suas necessidades. Tem dois slots e, portanto, é muito econômico para pequenas quantidades de canais, mas ainda oferece recursos de ponta. Devido ao seu tamanho, é perfeito para uso portátil ou móvel, enquanto também pode ser montado em um rack para um banco de testes de fim de linha. O sistema DAQ GEN2tB pode ser expandido para até 12 canais de tensão (ou corrente), 16 canais de sensor de alta velocidade, como strain gauges ou acelerômetros, ou até 24 canais, usando digitalizadores de fibra ótica ou qualquer combinação destes.

Em aplicações, onde muitos canais devem ser distribuídos em torno de uma estrutura grande ou sobre uma área de teste, o GEN2tB é a escolha perfeita, devido à sua conexão óptica Master/Slave que é imune a ruídos elétricos. O sistema DAQ inclui o software Perception sem custo, que pode ser instalado em quantos PCs forem necessários para controlar o sistema e revisar os dados adquiridos.

Com a seleção da placa de entrada correta, o GEN2tB DAQ pode ser usado para aplicações versáteis:

  • Usando as placas de entrada básicas, o GEN2tB pode ser usado para registrar tensões ou vibrações usando transdutores IEPE, com até 16 canais simultaneamente, em até 2 MS/s.
  • Usando as placas de entrada de 1 kV com sua capacidade de cálculo em tempo real já integrada, transformam o GEN2tB em um poderoso analisador de potência de 12 canais com custo efetivo, com cálculo de energia em tempo real e análise harmônica.
  • Com a placa de entrada universal, o GEN2tB pode ser usado em testes de materiais com sensores físicos, como strain gauges, sensores IEPE ou termopares, usando uma taxa de amostragem de até 500 kS/s.
  • As placas de entrada de 250 MS/s permitem a utilização para medições de voltagem ultra-rápida ou strain gauge, como “Split-Hopkinson bar” ou usando os digitalizadores de fibra óptica em um ambiente real de alta tensão/alta potência .

Poderoso mainframe

  • Custo-benefício devido ao software Perception incluído
  • Compacto e leve
  • Ethernet RJ45 ou óptica
  • 100 MB/s transmitindo para o PC
  • SSD interno com streaming de 200 MB/s
  • Sincronização de tempo PTPv2, GPS e IRIG
  • Ligação óptica Master/Slave

Um sistema de aquisição de dados com ótimo custo-benefício e ainda muito poderoso

Utilização flexível

  • Front end de aquisição de dados para PC
  • Gravador de dados autônomo
  • DAQ remoto controlado por WLAN / 4G
  • Sistemas multi-mainframe até qualquer volume de canais
  • DAQ distribuído usando Master / Slave óptico
  • Front-end “Number Crunching” para software de terceiros, integrado usando o GEN DAQ API para Windows / Linux

Uso flexível no campo e móvel em um veículo ou laboratório

De acordo com sua aplicação

  • Pacotes com amplificador de 200 kS/s 1000 V para aplicações eGrid
  • Pacotes com amplificador de 2 MS/s 1000 V para aplicações eDrive
  • Pacotes com amplificador universal de 500 kS/s para testes mecânicos de alta velocidade
  • Pacotes com amplificador de alta velocidade de 250 MS/s para gravação transiente elétrica multicanal

Pronto para medir incluindo o software, a um preço atraente

Gravação de dados portátil, móvel e independente

A construção leve e robusta permite fácil transporte, usando uma bolsa de transporte ou apenas uma correia presa. Com a unidade SSD opcional, o GEN2tB também pode ser usado como um gravador de dados independente, com uma impressionante velocidade de transmissão de 200 MB/s para SSD. Depois de configurar o GEN2tB usando o software Perception, a unidade é desconectada do PC, adquirindo dados com base em triggers, o que é perfeito para solução de problemas durante a noite ou para a aquisição de dados móveis em um carro ou outro veículo.

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
English
French
German
Spanish
Italian
Korean
Japanese
Chinese
Catálogos
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Manuais de Operação
English
English
English
Acessórios
English
English
English
English
Instruções de segurança
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Outros
English
English
Software

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Data: 11/2019  |  Versão: 7.48.19318  |  Tamanho: 5 MB

Multi idiomas

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Data: 12/2019  |  Versão: 7.50.19343  |  Tamanho: 393 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

Produtos relacionados

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista