IP69K 保护等级 IP69K 保护等级 | HBM

IP69K: 称重传感器耐久性测试

采用高压喷水枪,从各个角度,持续几分钟: 通过试验,HBM PW15AH 单点称重传感器 达到 IP69K 保护等级 - 最高的防护等级. 但是,只有选用适宜的电缆才能达到最高的安全性,即使在恶劣的环境中.

工业用称重传感器需要有抵御恶劣环境的能力,尤其是潮湿环境, 来防止水的渗透. 特别在需要特殊的清洁或使用蒸汽环境中-因为其要求抵御高压和热水. 在这种情况下 IP68 已经不够了. HBM 发布的 PW15AH 单点称重传感器可以提供 IP69K - 最高的防护等级, 可以在高压清洗环境中使用.

IP69K 意味着:

  1. 可以达到最高的防尘标准 (IP6_), 以及
  2. 可以达到最高的防水标准 , 即使进行高压和蒸汽清洗 (IP_9K).

为达到要求,传感器需要按照 “IP69K“ 标准测试. 特使步骤按照 DIN 40 050 标准来进行. 为确保 客观 和可靠性, HBM 的 PW15AH 称重传感器的测试是由独立的认证机构 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut 来完成的.

测试安装: 从各个角度进行高压喷射

IP69K 认证测试安装, 测试样品 – 例如 PW15AH 称重传感器 – 安装在平台上. 四个安装在不同位置和角度 (0°, 30°, 60°, 90°) 的喷射器进行喷射,每个至少30秒. 喷射器和样品的距离为 100 到 150 毫米 – 水压 100 bars 温度 80°C.

来自宇独立机构的测试报告

PW15AH 测试非常成功,其达道了 IP69K 防护标准.

传感器的保护等级非常重要 – 但是,别忽略了电缆!

在恶劣环境下使用传感器,电缆往往被忽略, 但是要达到最高的防护等级,必须考虑机械和化学变化会影响电缆?

因此, PW15AH 传感器 提供有效的电缆选项方式来满足要求.

特殊的连接螺纹使连接电缆系统更容易. 其他公司均提供这种连接系统. 因此,PW15AH 是IP69K 防护等级的理想选择,即使在恶劣的工业环境中.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务