高精度,免受外界环境干扰。
C16A 自复位称重传感器:量程高达400吨
C16 自复位称重传感器特别坚固,可在高达400吨量程内进行精确称重,精度等级高达C5/OIML R60。适用在恶劣环境下长期使用,用于公路或铁路车辆地磅或料仓水平测量。此外,还提供 IP 69K防护等级和IECEx ATEX 防爆型号。防旋转、内置电压保护和坚固型电缆可为您的称重过程提供额外保护。
- 精度等级: 高达 C5
- 额定量程: 20 到 400 吨
- 保护等级: IP68 和 IP69K
高精度
- 精度等级高达C5(相当于OIML III级)
- 5000 分度值,可用于贸易称重系统
- 6线配置,用于补偿电阻和电缆长度变化,因此电缆可切割
- 自动恢复,防旋转销,防止绕y轴旋转
- 针对并联优化,易于进行偏心负载补偿

结实
- 不锈钢称重传感器
- 不受外界温度变化的影响
- IP68/IP69K防护等级,可在潮湿和灰尘环境下长期使用
- 满足 IEC 45501:2015 EMC 认证标准
- 由于可选的TPE-0电缆护套,因此非常坚固
- 内置过电压保护
- 自恢复称重传感器

可在恶劣环境下长期使用, 结实耐用,可选防爆版本
灵活
- 多种额定量程可选:20吨、30吨、40吨、60吨、100吨、200吨和400吨
- 电缆长度可长达40米,可选择采用红色信号色编织电缆或TPE-0电缆护套
- 获得 OIML R60和其他国际认证
- 可快速地集成到现有系统中
- 可提供防爆版本(例如:IECEx+ATEX 1/21区)

用途广泛,提供证书和多种附件
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| C16A CAD step files | ||
| C16A Accessories CAD step files |
C16A 版本和附件
可选:
- 精度等级 D1, 量程高达 400 t
- 精度等级 C3 , 量程高达 100 t
- 精度等级 C4 , 量程高达 60 t
- 防雷击, 量程高达 30 t
- 防爆, 量程高达 60 t
可提供多种配件,如电缆,满足耐用性方面的高要求。
更多信息,请参阅技术参数表。