易于使用, 快速进行偏心负载补偿
数字称重传感器 C16i: 额定量程高达 60 吨
使用数字称重传感器C16i,可以精确称量高达60吨负载,精度等级为C3和C4。高精度且结实耐用,C16i非常适用于轨道衡、汽车衡以及工业集装箱的水平测量。
为了实现更可靠的数据传输,称重数据已直接在传感器中转换为稳定的RS485信号(4线)。采用数字技术,因此大大简化了偏心负载补偿过程。防护等级高达 IP68/IP69K,非常坚固耐用。另外,由于其和 模拟称重传感器 C16A 具有相同的尺寸规格, 因此现有系统非常容易进行升级替换。C16i 数字称重终端 WTX110-D 完美匹配,可组成现代称重测量系统,技工极佳的数据质量。
- 精度等级: C3 和 C4
- 额定量程: 20 t ... 60 t
- 保护等级: IP68 和 IP69K
智能
- 在传感器中直接进行A/D转换,通过RS485输出信号(4线)
- 由于高额定灵敏度 (内部 1,000,000 对),易于偏心负载补偿
- 自动定心,配备防旋转锁,防止绕y轴移动
灵活
- 数字和模拟称重传感器具有统一规格,非常适合系统改造
- 多种不同额定量程:20吨、40吨和60吨
- 获得 OIML R60和其他国际认证
- 清晰可见的红色TPE-0电缆护套的标准电缆;长度可达40米,可选编织电缆
用途广泛,高精度并获得国际认证
结实
- 测量体和外壳均由不锈钢制成
- 内置过电压保护
- 满足h EN 45 501 和 EN 55 011 EMC认证要求
- IP68/IP69K 防护等级,可在潮湿和灰尘环境下长期使用
- 高额定振动应力
- 防旋转锁
结实耐用,可长期在极端条件下使用
CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
C16i - 数据表 | Chinese | |||
C16i - Data Sheet | English | |||
C16i - Datenblatt | German | |||
C16i - Hoja de caracteristicas | Spanish | |||
C16i - Prospetto dati | Italian | |||
C16i - Технический паспорт | Russian | |||
C16i - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
安装指南 | ||||
C16i - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
C16i - Mounting Instructions | English, German, French | |||
C16i - Инструкция по монтажу | Russian | |||
证书 | ||||
C16i - OIML CS Certificate | English | |||
C16i - Parts Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C16i - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||