高扭转,弯曲和横向刚度,适合多种应用。
T10F 扭矩传感器: 额定扭矩从 50 N·m 到 10 kN·m
其非常紧凑的设计占有非常小的空间。高侧向的防护允许连接轴直接与法兰连接,无须其它支撑轴,并且可以承受更高的动态负载。其极高的抗扭刚性消除了扭矩的共振。
由于扭矩测量法兰工作不依据轴承和滑环,因此是完全免维护的。T10F 扭矩传感器采用了模块化的设计结构,你可以找到适合你的应用的扭矩传感器。 特殊设计的耦合件可以为你带来更大的方便。
- HBM 京都等级: 0.1
- 额定扭矩: 50 N·m 到 10 kN·m
- 额定转速: 最高到 15,000 rpm
高刚度
- 高扭转,弯曲和横向刚度
- 高固有频率,适合动态应用
- 极短设计,可以节省测试台空间

通用
- 高精度,线性好,滞后最高仅 0.05%
- 无轴承和滑环,免维护
- IP54 保护等级

结构坚固,免维护
灵活
- 量程宽,从 50 N·m 到 10 kN·m
- 内置光学转速测量系统
- 可以与 IM-EC,TIM-PN,QuantumX 和 PMX 测量系统结合使用
- 容易集成

量程宽,容易集成,适合多种应用。
CAD 图纸
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
多种配件可选
- 用于速度和扭矩输出的电缆插头
- 原生电缆
- 各种联轴器
更多信息,请参见技术参数表。