高分辨率采集所有压电传感器信号,可靠安全
模拟电荷放大器 PACEline CMA: 测量从1000到 5000000 pC 信号
模拟电荷放大器 PACEline CMA 可将所有压电传感器的信号转换为 +/-10V 标准电压信号。适合用于多种生产测量应用,例如连接、冲压或装配监控应用等。
操作简单、安全可靠、性价比高是 PACEline CMA 的最重要特点。将 CMA 集成到 "HBM PACEline" 测量链的设置过程非常简单, 快速获得可靠的测量结果。
- 精度等级: 0.5
- 测量范围 1000 .. 5.000.000pC (pico-Coulomb) , 根据版本确定
- 两个校准量程 100% 到 20%
- 输入和输出信号 均电隔离
高动态
- 测量范围 1000 .. 5.000.000pC , 根据版本确定
- 两个校准量程 100% 到 20%
- 即使部分加载,精度也保持一致(精度等级1%)

容易集成
- 输出 +/- 10V 标准信号
- 输入和输出信号均电隔离
- 通过加法盒进行传感器并联

在控制柜中快速安装 - 无需额外的绝缘器件。标准输出信号适用于所有自动化系统。
坚固
- 适用于所有压电传感器
- 结构紧凑
- 金属外壳,操作安全
- 防护等级为IP65,适合生产现场和实验室

灵活的压电测量链 -适用于任何制造商的压电传感器。
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
PACEline CMA CAD step files |