可用于 极为恶劣的 工作环境。
LS31HT: 用于恶劣和高温环境的可焊接应变片
LS31HT 是一种可焊接到钢结构上的应变片。适合无法满足应变片黏贴清洁度的应用,因此非常适合建筑工地或生产工厂的现场应用。LS31 应变片仅需简单点焊即可完成安装,并配有 0.5 m 绞线连接线。
LS31HT 的典型应用包括桥梁、桩、隧道、建筑物、管道、风力发电厂和储罐的机械载荷分析。
我们推荐使用 VBS Fügetechnik c33 点焊机 来安装可焊接应变片。
结实
- 带用于点焊的红色硅橡胶的基板

安装简单
- 仅需简单点焊即可,几乎无需任何准备

使用寿命长,固定持久
可靠
- 可承受温度范围从 -50°C 到 +250°C (短暂可达 300°C).
- 4-线连接

在恶劣的环境或环境下获得 精确的测量结果
|
|
尺寸 [mm/inch] | ||||||||
订购号 | 额定电阻 | 测量栅丝 | 基底
| 最大激励电压 | ||||||
Ω | b | c | d | |||||||
![]() | 350 | 2.8 | 40 | 10 | 15 | |||||
应变片焊接视频

产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| LS31 HT / TS81 HT - Data Sheet | English | |||
| LS31 HT / TS81 HT - Datenblatt | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 使用说明 | ||||
| LS31 - Instructions for use | French, German, English, Russian | |||
| LS31_HT - Instructions for use | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||