高效,精密 – 展现在各个层面

HBM 很多扭矩传感器和力传感器都是独一无二的。 HBM 一直意味着高可靠的测量结果。这不是一个巧合,而是从开发,生产到标定高效紧密合作的结果。

全球的客户都非常信赖 HBM  扭矩传感器 和 力传感器。HBM 一直以高精度著称,并且可以按照客户的应用和需求定制。

不仅是单个样品,批量生产过程中我们的产品也保证极高的精度,给你提供极为可靠的测量结果。并且 HBM 的产品流程是紧密合作的 - 从开发,生产到装配。

不仅是产品,更是解决方案

HBM 不仅提供的是产品,更是解决方案。客户总是希望获取更多: 更高精度,更可靠,并且完美地符合应用需求。

这些都需要感谢 HBM 领先的技术和紧密合作的团队:

  • 尖端的应变测量技术: 应变片内部研发和生产 – 这是传感器的核心。包括从传感器到相关的弹性体。
  • HBM 的标定实验室, 是德国标定服务(DKD,现称为DAkkS) 的首间实验室。HBM 的标定服务在德国乃至欧洲都是第一流的。客户非常信赖 HBM 的标定设备 – 例如 240 KN 静重式力标定机,5 MN 标定机以及 25 kNm 静重式扭矩标定设备。
  • HBM 专业的服务。我们可以提供各种服务,咨询以及培训,充分的沟通和交流是满足您需求的基础。

驱动力

 

然而,还有比这更重要的是,我们团队的紧密合作,客户的反馈是是确保我们产品不断进步和发展的动力,几十年来,一次又一次。

即使是棘手的任务,我们的产品依然可以胜任,例如即使是大量程的传感器依然可以测量非常小的力。HBM 的 U10M 力传感器可标定两个范围 – 200 N 和 16 kN – 对于更广的覆盖范围的高精度传感器,对于生产来说非常要求非常高,尤其是热特性。这些解决方案令人印象深刻,并鼓励我们进一步发展。

HBM 1958 年推出了 T1 扭矩传感器,数十年来一直在创新 - 例如于 2006年 推出了 T12 数字扭矩传感器, 到目前为止依然是全球最高精度的扭矩传感器。

不断创新,发展 一直是我们企业文化的核心。我们利用最先进的技术,最精湛的工艺,设计生产全球最高精度的产品。例如 T40B 和 T40FM 数字扭矩传感器集成了转速测量系统和参考脉冲,以及 TIM-EC 接口模块,S2M 力传感器可以测量静态,动态,拉压向力,并且具有令人惊讶的超高精度。

下载 pdf 文档

下载

HBM 扭矩传感器

HBM 扭矩传感器

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务