汽车行驶在鹅卵石路面,商用车辆需要在崎岖不平的建筑工地上工作。夏天的酷热,冬季的寒冷都会对印刷电路板造成影响。电子模块,即使是微小的振动和热变形造成的裂缝都可能会导致失效。因此设计人员在原型开发过程中需要对印刷电路板的机械特性进行评估,以确保其不超出载荷极限并且不会在生产过程中造成损坏。
轿车和商用车只是一个领域的应用,测量机械负荷是非常有用的。火车和笔记本电脑也需要不断地受到震动。 Christof Salcher,HBM产品经理解释说: “基本上,PCB 上的每个连接断裂和裂缝都会造成风险,例如,在汽车的电子设备仅仅因为一个小裂缝就不再工作。” 越来越多的制造商要求他们的供应商证明印刷电路板的机械稳定性。 “应变值是预测印刷电路板可靠性的唯一参数,需要通过应变片进行测量 ” ,Salcher 解释道 。