- IP68 保护等级,电隔离性能,可用于潜在爆炸,高压和强电磁场环境
newLight FS65 光纤加速度计,用于低频振动测量
基于布拉格光栅 (FBG) 技术, newLight FS65 加速度计是一种高精度振动传感器,专门用于 0 到 50Hz 低频范围的加速度测量。.
光纤加速度计可广泛用于低频监测应用,以及相关的振幅振动测量,例如测量土木结构荷载诱发振动和环境电缆振动等。使用多个加速度计可以同时测量多个轴向振动。
安全,坚固

即使在盐碱,高湿等腐蚀性环境下,依然有效
灵活
- 通过串联多个加速度计,进行双轴或三轴测量

串联集成,双输出
灵敏
- 极高的线性灵敏度和全频平坦度

大应变材料,也可精确测量
选择传感器

技术资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
FS65ACC newLight - Caractéristiques techniques | French | |||
FS65ACC newLight - Data Sheet | English | |||
FS65ACC newLight - Datenblatt | German | |||
FS65ACC newLight - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
安装指南 | ||||
FS65ACC newLight - 取付説明書 | Japanese | |||
FS65ACC newLight - Montageanleitung | German | |||
FS65ACC newLight - Mounting Instructions | English | |||
FS65ACC newLight - Notice de Montage | French | |||
附件 | ||||
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques | French | |||
FS Linking Accessories - Data Sheet | English | |||
FS Tools - Data sheet | English | |||
FS Verbindungszubehör - Datenblatt | German | |||
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques | French | |||
FS-Splitter newLight - Datenblatt | German | |||
FS-Splitter newLight - データシート | Japanese | |||
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの() - データシート | Japanese | |||