OptiMet von HBM™: Optische Faser mit mehreren Faser-Bragg-Gitter-Sensoren in einer Kette

OptiMet von HBM ™ ist eine optische Faser mit Hochleistungsbeschichtungen und mehreren Faser-Bragg-Gittern (FBGs) für die Mehrpunktmessung von Belastungen. OptiMet-OMF eignet sich hervorragend für den Einsatz in Laboranwendungen, während der OptiMet-PKF ideal für den Außeneinsatz in allen Branchen geeignet ist.

OptiMet-OMF: Für den Laboreinsatz

OptiMet-OMF ist eine Singlemode-Lichtleitfaser mit Hochleistungs-ORMOCER®-Beschichtung, die eine optimale Dehnungsübertragung und eine verbesserte Stabilität über einen extremen Betriebstemperaturbereich hinweg (-269 bis 200 ° C) gewährleistet.

Es verfügt über 13 Faser-Bragg-Gitter in einem gleichmäßigen Abstand von 60 cm für Mehrpunkt-Dehnungsmessungen. Dank seiner hervorragenden Biegefähigkeit kann das Glasfaser mit Biegeradien bis 2,5 mm außerhalb des Gitterbereichs und bis zu 10 mm im Gitterbereich montiert werden.

OptiMet-OMF wird an einen 1,5m Pigtail mit einem FC / APC Stecker geliefert.

OptiMet-PKF: Auch für den Outdoor-Bereich

OptiMet-PKF ist eine Singlemode-Lichtleitfaser mit Hochleistungs-ORMOCER®-Beschichtung mit einer zusätzlichen Peek-Schicht für robusten Betrieb. Die Beschichtungen sorgen für eine optimale Dehnungsübertragung sowohl für Traktions- als auch für Kompressionsrichtungen.

Es verfügt über 13 Faser-Bragg-Gitter mit einem gleichmäßigen Abstand von 60 cm für Mehrpunkt-Dehnungsmessungen. Mit seiner hervorragenden Biegefähigkeit kann Optimet-PKF mit Biegeradien bis 10 mm montiert werden.

Der OptiMet-PKF wird mit einem 1,5 m Pigtail mit 3 mm Puffer und einem FC / APC Stecker geliefert. Optionen mit nur 2 oder 4 FBGs sind auch als OptiMet-PKF 2 & 4 erhältlich.

Der robuste OptiMet-PKF ist auch in Versionen mit Temperaturkompensation an einem (OptiMet-PKF-OTC1) oder zwei (OptiMet-PKF-OTC2) frei wählbaren Messpositionen in der Dehnungsmessstreifen erhältlich. Dadurch können thermische Einflüsse auf die Messstelle systematisch eliminiert werden, so dass das restliche Dehnungssignal rein mechanisch ist.

Präzise

  • Genaue Messergebnisse auf gebogenen Oberflächen
  • Langzeitstabilität ohne Drift
  • Immun gegen elektromagnetische Störungen (EMV, Funk, Sparks, etc.)
  • Geeignet für Anwendungen im erweiterten Temperaturbereich

Sehr präzise Messergebnisse mit Langzeitstabilität

Widerstandsfähig

  • Außerordentliche Biegefähigkeit
  • Hoher Widerstand gegen Ermüdung auch bei hohen Lastwechselraten
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, auch in feuchten oder salzigen Umgebungen

Extrem widerstandsfähig und für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

Komfortabel

  • Eine einzige optische Faser mit Faser-Bragg-Gittern, schon vorbereitet für die Installation
  • Kleine Größe und geringes Gewicht zur vereinfachten Installation
  • Geeignet für hybride Messaufbauten (optisch und elektrisch), mit Hilfe der Software HBM catman
  • Klare und einfache Konfiguration für die Messdatenerfassung

Universell und einfach zu nutzen mit geringem Installationsaufwand

Verwandte Seiten

Optische Interrogatoren
HBM FiberSensing BraggMETER sind optische Interrogatoren für die Nutzung von Sensoren mit Fiber-Bragg-Grating-Technologie.
Faser-Bragg-Gitter FAQ
Häufige Fragen im Zusammenhang mit Faser-Bragg-Gittern, ihrer Technik und Anwendung in Systemen
Optische Faser-Bragg Sensoren
HBM FiberSensing bietet Ihnen ein breites Sortiment an Faser-Bragg-Sensoren (optische FBG-Sensoren) und optische Interrogatoren
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung