Eingangskarte für hohe Spannung ISO: 1000 V - GN610B, GN611B
Die bis 6,4 kV geprüfte verstärkte Isolierung ermöglicht sichere Messungen bis 600 V eff CAT II (IEC61010-1:2010, Sicherheitsbestimmungen). Die sechs isolierten, symmetrisch differenziellen Eingänge bieten Spannungsbereiche von ± 10 mV bis ± 1000 V
- GN610B: Auflösung: 18 Bit, 2 MS/s
- GN611B: Auflösung: 18 Bit, 200 kS/s
Neben Momentanwerten ermöglicht die Echtzeitzykluserkennung zeitgleiche zyklusbasierte Echtzeit-Berechnungen, z.B. für den echten Effektivwert auf allen Analogkanälen sowie Drehmoment, Winkel und Drehzahl auf allen Timer-/Zähler-Kanälen.
Mit der großen Auswahl an Mathematik-Routinen in der Echtzeit-Formeldatenbank lässt sich nahezu jede mathematische Aufgabe in Echtzeit lösen, beispielsweise zur Ermittlung der mechanischen Leistung und/oder der elektrischen Leistung (P, Q, S) in Mehrphasensystemen (nicht auf drei begrenzt) oder sogar für Wirkungsgradberechnungen.
Sicher
- Tastkopf 1 kV eff CAT IV
- Zertifizierter Tastkopf 5 kV eff
Schnell
- Abtastraten von 0,1 S/s bis 200 kS/S oder 2 MS/s pro Kanal
- Auflösung: 18 Bit
- Vom Benutzer auswählbare analoge/digitale Filter
Echtzeitfähig
- Echtzeit-Formeldatenbank
- Echtzeitzyklus-basierte Rechenfunktionen
- Triggern bei Echtzeitergebnissen