Die Messkette K-OP ist eine konfigurierbare Anordnung optischer FBG (Faser-Bragg-Gitter)-Sensoren für Anwendungen mit hohen Dehnungen. Dieser Aufbau spart Zeit und wird bereits fertig konfiguriert für eine einfache Installation geliefert.
Eine optische Sensorkette K-OP kann sowohl Linear-DMS als auch Rosetten, die Dehnung an verschiedenen Punkten und in verschiedenen Richtungen messen, in eine einzige optische Faser integrieren. Sie erfüllt die Anforderungen an die Überprüfung moderner Werkstoffe hinsichtlich hoher Verformungen, Flexibilität und Materialermüdung.
Es gibt Sensoren zum Kleben und zum Schweißen. Darüber hinaus sind Varianten für extreme Temperaturbereiche und zur Kompensation von Temperatureinflüssen auf Dehnungsmessungen erhältlich.
Beispiel einer konfigurierten Messkette: