Komplettpakete für dynamische Messungen mit 8 oder 16 Kanälen und Abtastraten bis 500 kS/s je Kanal
Die beiden Komplettpakete mit 8 oder 16 Kanälen sind für alle Arten von mechanischen Messungen mit DMS oder anderen Aufnehmern wie IEPE, Thermoelementen, Ptxx usw. geeignet. Jeder Kanal lässt sich individuell für einen anderen Sensor konfigurieren und mit 24 Bit Auflösung und 500 kS/s Abtastrate speichern. Die Speicherung erfolgt entweder auf einem angeschlossenen PC oder unabhängig auf einer eingebauten Festplatte. So lässt sich das System auch komplett unabhängig von einem PC einsetzen, z.B. im Fahrzeug oder in der Störungssuche. Einmal konfiguriert, werden die Messungen Trigger-gesteuert auf der internen Festplatte abgelegt. Dank integriertem Datenserver lassen sich die gespeicherten Daten dann einfach mit einem Browser und ohne Spezialsoftware abholen.
Die Software Perception ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten und dient der Geräteeinstellung und der Auswertung der gespeicherten Daten. Exportfunktionen z.B. nach Excel, DIAdem und MATLAB sind vorhanden. Zusätzlich bietet die Perception-Software leistungsfähige Funktionen wie High-Speed-Video-Playback, Sensordatenbank, FFT oder Formeldatenbank.
DMS-Messung à la HBM
- Maximaler statischer Fehler (MSE) 0,003% FS
± 3 μV - Viertel-/Halb-/Vollbrücken
- 3- bis 7- Leiter-Technologie
- 120 und 350 Ohm Ergänzungswiderstände
- 1 V bis 10 V Speisung, bipolar
- Eingebauter Shunt-Widerstand
Universell und schnell
- 8 oder 16 Kanäle
- 500 kS/s je Kanal @ 24 bit
- Unterstützt alle DMS, IEPE, MEMS, Charge, 4-20 mA
- Temperaturmessung mit Thermoelementen und Ptxx
- Echte optische Isolation
- TEDS-Unterstützung
Komplette Lösung
- Robust, klein, tragbar
- Mit Perception-Software
- PC anschließen, Software installieren und Messung beginnen
- Stand-alone-Messung auf eingebauter Festplatte
- Mehrere Geräte lassen sich kaskadieren
Typische Anwendungen
- Falltests
- Schnelle DMS-Messungen
- Dynamische Kraftmessungen
- Schlagprüfungen
- Ballistiks
- Split Hopkinson Bar
- Windkanal
- Raketentrennungstests
- Struktur- und Dauerhaftigkeitsprüfungen
- "Chicken Gun" Tests in Flugzeugen
- ... und alle anderen dynamisch-mechanischen Tests
Produktliteratur
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
GEN series GN840B, GN1640B - Caractéristiques techniques | French | |||
GEN series GN840B, GN1640B - Datenblatt | Deutsch | |||
GEN series GN840B, GN1640B - Hoja de características | Spanish | |||
GEN series GN840B, GN1640B - Prospetto dati | Italian | |||
GEN series GN840B, GN1640B - 데이터 시트 | Korean | |||
GEN series GN840B, GN1640B - Data Sheet | English | |||
GEN series GN840B, GN1640B - データシート | Japanese | |||
GEN series GN840B, GN1640B - 数据表 | Chinese | |||
GEN2TB - Caractéristiques technique | French | |||
GEN2tB - Data Sheet | English | |||
GEN2tB - Datenblatt | Deutsch | |||
GEN2TB - Hoja de caracerísticas | Spanish | |||
GEN2TB - Prospetto dati | Italian | |||
GEN2TB - 데이터 시트 | Korean | |||
GEN2TB - データシート | Japanese | |||
GEN2TB - 數據表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | Deutsch | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
eDrive testing - Brochure | French | |||
eDrive Testing - Brochure | English | |||
eDrive Testing - Broschüre | Deutsch | |||
eDrive testing - Opuscolo | Italian | |||
eDrive testing - ブローシャー | Japanese | |||
eDrive testing - 小冊 | Chinese | |||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
Genesis High Speed - Folheto | Portuguese | |||
Genesis HighSpeed - Brochure | English | |||
Genesis HighSpeed - Broschüre | Deutsch | |||
Genesis HighSpeed - 小冊 | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
GEN2tB - User manual | English | |||
Kurzanleitungen | ||||
KAB2139 - Kurzanleitung | English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Zubehör | ||||
GEN series G070A - Caractéristiques technique | French | |||
GEN series G070A - Data Sheet | English | |||
GEN series G070A - Datenblatt | Deutsch | |||
GEN series G070A - Hoja de especificaciones | Spanish | |||
GEN series G070A - Prospetto dati | Italian | |||
GEN series G070A - 데이터 시트 | Korean | |||
GEN series G070A - データシート | Japanese | |||
GEN series G070A - 数据表 | Chinese | |||
GEN series G072 - Data Sheet | English | |||
GEN2tB Wireless Control - Technical Information | English | |||
HV Impulse Attenuator - Data Sheet | English | |||
KAB433 breakout cable - Data Sheet | English | |||
Sicherheitshinweise | ||||
GENseries - Sicherheitshinweise | English, Deutsch, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
GEN series - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Andere Materialien | ||||
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual | English | |||
GEN series Calibration Kit - Data Sheet | English | |||
Software | ||||
Hardware Peripheral Update Package
Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives. Datum: 07/2022 | Version: 8.28.22200 | Dateigröße: 5 MB | sprachunabhängig | |||
Hardware Peripheral Update Package
Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives. Datum: 01/2023 | Version: 8.40.23009 | Dateigröße: 5 MB | sprachunabhängig | |||
Perception COM-RPC.msi
Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation Datum: 11/2022 | Version: 8.34 | Dateigröße: 7 MB | sprachunabhängig | |||
Perception Software 64-bit
Perception 8.28 This is an minor release of Perception mainly improving stability, fixing known problems and adding minor new features. This is not shipped out with the hardware but only available via web download. Details about fixed issues and new features can be found in the release notes. Note: Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems. When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level. Datum: 07/2022
|
Version: 8.28.22200
|
Dateigröße: 570 MB
| sprachunabhängig | |||
Perception Software 64-bit
Perception 8.30 This is a major release of Perception: We strongly recommend to update all Perception 8.22 installations to Perception 8.30, due to important bug fixes. Note : Before you can upgrade to Perception 8.30, you must upgrade to Perception 8.28 first! This step is required due to changes to the update mechanism Harmonic Analysis Functionality has been added to calculate and display harmonic information according to the IEC 61000-4-7 standard. This standard specifies how harmonics must be calculated for signals with a 50Hz or 60Hz fundamental frequency which typically appear in power grid and power line applications. This new functionality contains the following parts. A new RTFDB function is now available called HarmonicsIEC61000 which calculates the spectrum of a signal following IEC 61000-4-7. The resulting harmonics can be made visible in a new Harmonic Analysis Display in Perception, both in graphical and tabular form. Harmonic Analysis is also fully integrated in the ePower suite as an optional analysis where it comes with several ready-to-use grid application setups. The Quick Start Guide for this new functionality is part of the documentation that comes with the installation and is also available from the Perception website. Measurement Uncertainty Perception Enterprise now contains a dedicated sheet to calculate the Measurement Uncertainty (MU) of DC, AC, and mechanical power values. Given inputs like the measured AC power, the type of acquisition card used, and the type of transducer used, this MU Estimation (Basic) sheet calculates the absolute and relative MU of the measured quantity. If the sheet is not visible, in Perception choose from the menu bar Sheets and then ‘MU Estimation (Basic)’. Once the sheet is loaded, the Quick Start Guide can be found by opening the context menu of the sheet's tab and choosing Quick Start Guide... EtherCAT Distributed Clock The Genesis mainframes support EtherCAT Distributed Clock to synchronize the internal clock with the EtherCAT clock. RTFDB number of channels available for storage The number of RTFDB channels available has be improved. The number of RTFDB channels available for storage has been increased to the table below. Mainframe type | Available number of RTFDB channels for storage before | Available number of RTFDB channels for storage, after update GEN2tB | 256 | 256 GEN3t / GEN3i / GEN3iA | 256 | 300 GEN4tB | 256 | 500 GEN7t / GEN7i / GEN7iA | 256 | 1000 GEN17tA | 256 | 1000 Details about new features and fixed issues can be found in the release notes. Note : Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems. When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level. Datum: 07/2022
|
Version: 8.30.22203
|
Dateigröße: 651 MB
| sprachunabhängig | |||
Perception Software 64-bit
Perception 8.32 This is an minor release of Perception mainly improving stability, fixing known problems and adding minor new features. This is not shipped out with the hardware but only available via web download. Details about fixed issues and new features can be found in the release notes. Note: Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems. When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level. Datum: 10/2022
|
Version: 8.32.22272
|
Dateigröße: 654 MB
| sprachunabhängig | |||
Perception Software 64-bit
Perception 8.34 This is an minor release of Perception mainly improving stability, fixing known problems and adding minor new features. This is not shipped out with the hardware but only available via web download. Details about fixed issues and new features can be found in the release notes. Note: Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems. When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level. Datum: 11/2022
|
Version: 8.34.22308
|
Dateigröße: 652 MB
| sprachunabhängig | |||
Perception Software 64-bit
Perception 8.40 This is a major release of Perception Inversion of analog signals The polarization of the signal can be inverted for GN61xB, GN31xB, GN120xB, GN1640B, GN840B and GN810xB Support for the measurement uncertainty of efficiencies in the Measurement Uncertainty sheet The Measurement Uncertainty sheet now also allows calculating the uncertainty in efficiencies based on the uncertainties calculated for the DC, AC and mechanical power numbers. The efficiencies and their measurement uncertainty can be made visible by clicking the dotted button at the bottom of the sheet, by choosing the eta symbol in the Perception toolbar, or by right-clicking the 'MU Estimation (Basic)' tab and selecting 'Show Efficiency Calculation Results'. If the Measurement Uncertainty sheet is not visible, in Perception choose from the menu bar Sheets and then ‘MU Estimation (Basic)’. Once the sheet is loaded, the Quick Start Guide can be found by opening the context menu of the sheet's tab and choosing Quick Start Guide... . EtherCAT control The GHS mainframe settings and acquisition control can be controlled via EtherCAT. The protocol and commands are the same as CAN remote control. Sending command SDO triggers execution of the command with provided parameters. New functions for mean and standard deviation in the Several new functions were added to the Real-Time Formula DataBase (RTFDB) related to determining the average and standard deviation of signals. The first new function is CycleStdDev(). and forms a pair with the exisiting CycleMean() function: where the CycleMean() function determines the mean (or average) over all samples between two cycle events, the CycleStdDev() calculates the standard deviation over the samples. We further introduce the pair of functions TimedMean() and TimedStdDev(). Those functions repeatedly calculate the mean and standard deviation, repectively, over a user-defined time interval. For example, if the user-defined time is set to 1 second, every 1 second, a mean (or standard deviation) for the input signal will be generated over the previous 1 second. The next new pair of functions is NumSamplesMean() and NumSamplesStdDev(). Those functions repeatedly calculate the mean and standard deviation, repectively, over a user-defined number of samples. For example, if the user-defined number of samples is set to 10, for every 10 samples of the input signal, a mean (or standard deviation) will be generated over the previous 10 samples. It is important to note that the outputs of the last four functions cannot be used as the input of another RTFDB function, but they can be published on the fieldbuses. With the proper setup, the standard deviation functions, possibly in combination with the corresponding function for the mean, make it possible, for example, to get an indication on the field buses if a system is in steady state.
Datum: 01/2023
|
Version: 8.40.23009
|
Dateigröße: 659 MB
| sprachunabhängig | |||