Su aplicación principal es el trazado de valores originales al patrón nacional de la magnitud par de giro.
Los transductores pueden aplicarse con destornilladores de mano así como con destornilladores eléctricos (no de percusión). El eje de medición se presenta en el lado de tracción con cuadrado interior conforme a DIN 3121 y en el lado contrario con perno cuadrado conforme a DIN 3121 para la recepción de las herramientas de atornillamiento. La transmisión por anillos rozantes posibilita el uso de todos los amplificadores de medición convencionales para puentes completos de bandas extensométricas.
Accesorios
- Módulo de interfaz ClipX
Para más información, consulte la hoja de características.
T4A Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
T4A, T4WA-S3 - Caractéristiques techniques | French | |||
T4A, T4WA-S3 - Data Sheet | English | |||
T4A, T4WA-S3 - Datenblatt | German | |||
T4A, T4WA-S3 - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
T4A, T4WA-S3 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
T4, T5 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T4A - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||