El WE2111 es un indicador de pesaje legal digital que garantiza la máxima precisión. Dispone de interfaces avanzadas, tales como USB y RS485, y ofrece las mejores condiciones de uso en básculas industriales o de camiones.

El indicador de pesaje WE2111 utiliza el convertidor de señal analógico-digital Sigma-Delta más avanzado y efectúa operaciones de pesaje con rapidez y alta precisión en combinación con células de carga basadas en galgas extensométricas. Algunos números: resolución (de pantalla) de hasta 100.000 divisiones, velocidad de conversión analógica-digital de hasta 100/s. El WE2111 permite configurar una sensibilidad mejorada y puede utilizarse en básculas con un escalón mínimo de verificación de 0,5 µV/e en aplicaciones de pesaje legal.

Además, el WE2111 tiene certificado de homologación CE para básculas de alta resolución de clase III, con hasta 10.000 divisiones en modo de intervalo simple o 2 x 3.000 divisiones en modo de intervalo doble o de división dual. Asimismo, el WE2111 cumple con la Directiva 2009/23/CE para instrumentos de pesaje no automáticos (NAWI) y satisface los criterios WELMEC 2.3, 2.8, 7.2, y 8.8.

Por supuesto, disponemos de un dispositivo de almacenamiento de datos (DSD) y un sistema aprobado de archivos de registro “Change Log”, para adaptar las funciones durante las operaciones de pesaje legal. El programa de visor integrado en el instrumento proporciona beneficios adicionales; es fácil de usar y no requiere ningún servicio de Internet. El WE2111 se puede instalar con uno o dos módulos opcionales.

¿Usted utiliza el WE2110? No se preocupe. El indicador de pesaje WE2111 puede reemplazar fácilmente a su predecesor, el WE2110.

Características principales:

  • Báscula de clase III hasta 10.000 divisiones
  • Multirrango/ Multiintervalo 2 x 3.000 divisiones
  • Interface USB
  • Mínima resistencia de entrada de las células de carga: 21 ohm
  • Máxima resistencia de entrada de las célula de carga: 5.000 ohm
  • Teclas: peso bruto, neto, tara, impresión, tecla de función
  • 1 x RS-232/RS-485 (4 hilos)
  • 1 x RS-232 para impresora/segunda pantalla
  • Dimensiones de instalación del panel: 137 x 66
  • Tensión: 12-24 en VCC o conexión a red de 110-230 VCA
  • Módulos adicionales opcionales: ocho entradas o salidas, módulo de red, interfaces eléctricamente aisladas y salidas analógicas para aplicaciones en la industria de procesos.
  • Carcasa de acero inoxidable opcional
  • Soporte de mesa opcional

Product literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
Japanese
German
Portuguese
Italian
Catálogos
English
German
English
Russian
Portuguese
Spanish
French
German
Manuales de instrucciones
French, German, English
Japanese
English, German
Guías de rápidas
French, English, German
Instrucciones de seguridad
French, English, German
Certificados
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Declaration of Conformity
Multiidioma
Otros materiales
Multiidioma
English, German
Firmware

Date: 07/2016
Version: P60m
Size: 3 MB
Multiidioma
Software

Date: 07/2016
Version: 1.20
Size: 667 KB
Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados