Balanza colgante de HBM aprobada como dispositivo médico

 

Con la aprobación como un dispositivo médico se facilita la aplicación de la balanza colgante SLS en combinación con una grúa de elevación de pacientes. Ahora es posible su instalación directa en una grúa de elevación existente así como en equipos de elevación para aplicaciones médicas.

La balanza colgante SLS de lectura directa y alimentada con batería está disponible en dos niveles de carga diferentes con un máximo de 320 kg. Gracias a la protección IP54, es resistente a la humedad, cumpliendo así una condición esencial de la norma DIN 10535, en la que se establecen los requisitos y métodos de ensayo para grúas móviles e independientes durante el transporte de personas físicamente impedidas. El marcado CE del equipo confirma el cumplimiento con la directiva RoHS II 2011/65 /CE.

Desde 2003, la legislación europea exige emplear en los hospitales básculas verificables siempre que se dosifique medicación basada en el peso del paciente. La versión verificable de la báscula colgante SLS cumple todos los requisitos y resulta especialmente apta para aplicaciones médicas móviles. Junto a la versión verificable aprobada para aplicaciones médicas, la balanza colgante SLS está también disponible en una versión no verificable para el sector de cuidado privado.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.