T40MC: transductor certificado para determinar señales de carga en motores marinos

El transductor de par de alta precisión T40MC adquiere señales de carga de motores marinos, obtenidas a partir de medidas de par en la cadena cinemática del barco. Esta señal es esencial para ahorrar combustible y reducir las emisiones, por ejemplo, en el caso de los motores marinos de gas y de combustible dual, y también para minimizar los tiempos de transición entre una fuente de propulsión y otra. A diferencia de lo que ocurre con los datos de las dínamos tacométricas convencionales de los ejes, los datos de calibración del T40MC son trazables hasta el patrón nacional. Además, el transductor T40MC resulta muy fácil de instalar en motores de barcos de nueva construcción o antiguos, puesto que tiene unos requisitos neutros de espacio de instalación; de hecho, solo hay que adaptar el transductor al acoplamiento.

  • Clase de precisión HBM: 0,15.
  • Integración en barcos ya existentes, con requisitos neutros de espacio de instalación.
  • Producto con certificación marina (DNV-GL, ABS, BV, KR, CCS, RINA, Ice Class BV1A).

Perfecto como solución de modernización

  • Integración directa en el acoplamiento, con requisitos neutros de espacio de instalación.
  • Diseño de sensor extremadamente rígido, con elevada resistencia a las vibraciones durante el funcionamiento.
  • Paquete completo, con salidas de señal analógicas y digitales ampliables.
  • Integración flexible en los sistemas de control de los barcos.

Modernización cómoda y sencilla de barcos ya existentes.

Preciso

  • Medición directa de par hasta 125 kN·m.
  • Señal de carga de alta exactitud.
  • Datos de calibración trazables hasta el patrón nacional.

Contribuye a mantener los motores marinos dentro de sus condiciones óptimas de funcionamiento, con la consiguiente reducción del consumo de combustible y las emisiones.

Fiabilidad

  • Transmisión sin contacto de las señales medidas, 100% libre de mantenimiento.
  • Control y regulación rápidos, con un retardo de señal muy bajo.
  • Los parámetros se conservan incluso en caso de corte de alimentación.

Su larga vida útil y la reducción de las paradas de mantenimiento genera ahorros de costes.

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados