2 MS/s Basic/IEPE ISOモジュール (GN815)

Basic/IEPE ISO 2 MS/sモジュールは、電圧入力、外部入力、プローブ入力、電流クランプなどを接続できる汎用モジュールです。IEPEにも対応し、TEDS class 1サポートによりチャンネルのセットアップが簡単です。

全チャンネルにフルレンジの独立A/Dコンバータを備え、フィルタはベッセル/バターワース/EllipticIIRから任意に選択できます。18ビットのA/Dコンバータの最高サンプリングレートは2 MS/sです。

電圧入力は± 10 mV から ± 50 V。金属絶縁BNCを全チャンネルに備えています。

新のリアルタイム解析を実現するために、このモジュールはリアルタイムサイクルや時間軸上の演算機能をもっています。ゼロクロスの自動検出により、非同期での新の実効値、平均値などの演算を行え、トリガとして利用できます。

選択する本体の使用により、16個のデジタル入力、2個のデジタル出力、2個のタイマ/カウンタチャンネルを使用できます。

Key Features

  • IEPE transducer support
  • TEDS class 1 support for IEPE
  • 8 analog channels
  • Isolated, unbalanced differential inputs
  • ± 10 mV to ± 50 V input range
  • User selectable digital Bessel, Butterworth and Elliptic filters
  • 200 kS/s sample rate
  • 18 bit resolution
  • 200 MB memory
  • One isolated metal BNC for each channel
  • Real-time calculation; Triggering on calculated result
  • Digital Event/Timer/Counter support

Related Products

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。