Basic/IEPE ISO 200 kS/sモジュール (GN815) (GEN816)
Basic/IEPE ISO 200kS/sモジュールは、電圧入力、外部入力、プローブ入力、電流クランプなどを接続できる汎用モジュールです。IEPEにも対応し、TEDS class 1サポートによりチャンネルのセットアップが簡単です。
全チャンネルに降るレンジの独立A/Dコンバータを備え、フィルタはベッセル/バターワース/EllipticIIRから任意に選択できます。18ビットのA/Dコンバータの最高サンプリングレートは2 MS/sです。
電圧入力は± 10 mV から ± 50 V。金属絶縁BNCを全チャンネルに備えています。
新のリアルタイム解析を実現するために、このモジュールはリアルタイムサイクルや時間軸上の演算機能をもっています。ゼロクロスの自動検出により、非同期での新の実効値、平均値などの演算を行え、トリガとして利用できます。
選択する本体の使用により、16個のデジタル入力、2個のデジタル出力、2個のタイマ/カウンタチャンネルを使用できます。
Key Features
- IEPE transducer support
- TEDS class 1 support for IEPE
- 8 analog channels
- Isolated, unbalanced differential inputs
- ± 10 mV to ± 50 V input range
- User selectable digital Bessel, Butterworth and Elliptic filters
- 200 kS/s sample rate
- 18 bit resolution
- 200 MB memory
- One isolated metal BNC for each channel
- Real-time calculation; Triggering on calculated result
- Digital Event/Timer/Counter support