残余应力分析专用应变片 – 并提供所需方法
RY: 残余应力专用应变片 (用于高速钻孔测定法)
HBM 残余应力专用应变片可以非常容易地测定材料的残余应力(例如在铸造、焊接和成形过程中)。这些残余应力分析专用应变片需要进行高速钻孔(采用我们的合作伙伴 SINT Technology 的 MTS3000 钻孔设备,精确且安全)。对于高速钻孔,我们还提供带有专利六线应变片,对偏心钻孔进行补偿,提高测量精度。
- 残余应力测量方法:整体钻孔、高速钻孔
- 额定阻值: 120 和 350 Ohm
- 测量栅丝长度: 1.5 到 5 mm
通用
- 采用钻孔法进行残余应力分析
- 高速钻孔专用应变片
- 为不同的方法和应用提供八种不同的几何形状

快速安装
- 提供所需的高速钻孔设备 (来自我们的合作伙伴), 以及相应地控制和评估软件
- 带有专利的自动补偿应变片,可对偏心钻孔进行补偿,实现更高测量精度
- 提供应变片安装和清洁所需的所有附件

快速和无故障安装,残余应力测量与“经典”应力测量一样简单
快速交付
- 大多数应变片均有库存

快速交付,立即获得结果,让您测量项目顺畅运行。
RY 技术特点
| 型号 | 额定电阻
| 尺寸[mm/inch] | 焊接端子
| |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
![]() | 1-RY21-3/120 | 120 | 3 | 2.5 | - | 22.1 | LS 5 |
型号 | 额定电阻
| 尺寸[mm/inch] | 焊接端子
| ||||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
![]() | 1-RY61-1.5/120K | 120 | 1.5 | 0.8 | 7.2 | 12 | LS 7 |
| 型号 | 额定电阻 | 尺寸[mm/inch] | 焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
![]() | 1-RY61-1.5/120R | 120 | 1.5 | 0.8 | 8 | 13.5 | LS 7 |
| 型号 | 额定电阻 | 尺寸[mm/inch] | 焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
![]() | 1-RY61-1.5/120S | 120 | 1.5 | 0.8 | - | 10.2 | LS 5 |
| 型号 | 额定电阻
| 尺寸[mm/inch] | 焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
![]() | 1-RY61-3.2/120S | 120 | 3.2 | 3.2 | 20.9 | 22 | LS 5 |
| 型号 | 额定电阻
| 尺寸[mm/inch] | 焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
![]() | 120 | 1.5 | 0.8 | - | 10.2 | LS 5 |
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||