P250: 随时可用的应变片粘合剂 P250: 随时可用的应变片粘合剂 | HBM

P250: 随时可用的应变片粘合剂

P250 是一种随时可用的基于酚醛树脂粘合剂。其需要在加热和加压使用,其适合用于应力测试和传感器制造。

P250-R 是混合了 P250 粘合剂的酚醛树脂。与乙醇(溶剂)混合后即可使用,其同样需要加热和加压使用。

P250 可产生薄的粘合层,适用 B 级层应用。其应用温度范围为 196℃~250℃。

  • 易处理(1-250): 瓶中带有刷子,可直接在应变片上的施用
  • 温度范围宽:从-196°C到250°C
  • 可用两种不同的型号: 立即可用(P50)或作为混合的树脂(P250R)
  • 热固化粘合剂: 在140℃下固化4小时
  • 可用于高应变: 6%

 

有以下两种型号:

  • P250: 2 x 15 g 
  • P250-R: 2 x 6 g(DSR 危害性更小)

这两种型号包装都包括应变片安装所需的附件 - PTFE箔,操作手册,漏斗,丁腈橡胶,耐温聚酰亚胺胶带,内置瓶中的刷子。

P250 产品资料下载

主题/描述语言
技术参数表
German
English
Russian
操作手册
English, German, French
使用说明
English, German, French
安全说明
多语言
多语言
Declaration of Conformity
English
HBMshop 立即获取报价,交货周期等