HBM zeigt auf der Leitmesse für Messtechnik Sensor+Test viele Neuheiten und interessante Anwendungsbeispiele.

Messtechnik-Komplettlösungen von HBM auf der Sensor+Test 2016

April 2016. HBM Test and Measurement (HBM) zeigt vom 10. – 12.05. auf der Leitmesse für Messtechnik Sensor+Test in Nürnberg Komplettlösungen für das Messen elektrischer und mechanischer Größen.

HBM zeigt auf der Sensor+Test sein gesamtes Repertoire an Sensoren und Aufnehmern, Messverstärkern und Datenerfassungssoftware, aber auch Analyse- und Reliability-Software sowie Service- und Kalibrierangebote.

Als Neuheit wird Sensorik für extreme Umgebungsbedingungen vorgestellt, darüber hinaus ein innovativer Mehrkomponenten-Kraftaufnehmer und ein modulares Datenerfassungsgerät für Batterietests. Diese und weitere Produkt-Highlights finden Besucher auf dem HBM-Stand in Halle 1, Stand 1-260.

Am Mittwoch, den 11.05. stellt HBM zu zwei Themen Gastredner beim Forum Innovative Testing. Um 9:30 Uhr wird das Thema Kraftmessungen bei Temperaturen bis zu 300 °C dargelegt, um 13:30 Uhr Betriebsfestigkeitsprüfungen mit faseroptischer Bragg-Gitter-Sensorik.

Weitere Vorträge von HBM werden an den drei Tagen in den Fachforen der Sensor+Test in den Hallen 1 und 5 stattfinden.

Täglich finden Live-Shows zur Installation verschiedenster elektrischer und optischer Dehnungsmessstreifen statt, Themeninseln rücken besondere Anwendungsgebiete in den Fokus. Dazu zählt die Hochgeschwindigkeitsmessung, industrielle sowie optische Messtechnik und die Hochpräzisionsmessung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.hbm.com/st2016

Related Pages