Datenerfassungskarte GN611B: hohe Spannung mit Abtastraten bis 200 kS/s messen

Die Datenerfassungskarte GN611B eignet sich ideal für Messungen mit hohen Eingangsspannungen. Die symmetrischen erdfreien Eingänge der sechs analogen Kanäle verarbeiten Spannungen von 10 mV bis 1.000 V präzise. Für zusätzliche Sicherheit ist die Karte mit einem Überlastschutz bis 4.000 V ausgestattet.

Der leistungsfähige Analog-Digital-Wandler mit 18 Bit Auflösung hat eine Messrate von 200 kS/s. Für überlagerungsfreie Messergebnisse ist die Karte GN611B mit Anti-Aliasing-Filtern wie analogen oder optional digitalen Bessel- und Butterworth-Filtern ausgestattet. Um Messdaten sofort auszuwerten, verfügt die GN611B zudem über eine Formeldatenbank mit programmierten und individuell definierbaren mathematischen Formeln.

Dank der Zyklus-Erkennung ermöglicht die Karte zyklus-basierte Berechnungen wie etwa TrueRMS und Drehmoment in Echtzeit – schon während der Datenerfassung. Zur Steuerung der Datenaufzeichnung kommen Trigger zum Einsatz, die von den erfassten Messergebnissen ausgelöst werden. Bis zu 200 MB an Daten lassen sich auf dem integrierten Datenspeicher der Karte ablegen. Der Drehmoment- und -zahl-Adapter G070A sorgt zusätzlich für einfache Einbindung von Drehmoment- und -zahlmessern in den Messaufbau.

  • Messrate: 200 kS/s
  • Speicherkapazität: 200 MB
  • Auflösung: 18 Bit
  • Genauigkeit: 0,02 %

Sicher

  • Sichere Verarbeitung von Eingangs­spannun­gen zwischen ± 10 mV und ± 1.000 V
  • Verstärkte Isolierung zulässig für 600 V RMS CAT II für Spannungs­spitzen bis 4.000 V
  • Einfache Einbindung von Dreh­moment­auf­neh­mern und Geschwindig­keits­messern mit integriertem G070A­- Dreh­moment-RPM-Adap­ter
  • Hohe Datentransparenz im Datenblatt

Für anspruchsvolle Messaufbauten mit Isolierung und Überlastschutz

Präzise

  • Ausgestattet mit sechs analogen Kanälen
  • Hochauflösendes Messsignal mit 18 Bit
  • Exakte Messergebnisse mit 0,02 % Basisgenauigkeit
  • Leistungsfähiger Analog-Di­gital-Wandler mit 200 ks/S Messrate
  • Optimales Anti-Aliasing mit 7-Pol Bessel- und But­ter­worth-Analogfilter und optionalem Bessel- und But­ter­worth-Digital­filter
  • Symmetrische erdfreie 4-mm-Feldstecker-Ein­gänge
  • Unterstützt bis zu 16 Digital Events sowie zwei Timer/Counter

Exakte Daten­verarbeitung mit hoher 18-Bit-Auflösung und Hardware-Filter

Echtzeitfähig

  • Integrierte Formel­da­ten­bank mit individuell definierbaren mathematischen Routinen für Berechungen in Echtzeit
  • Echtzeit-Zyklus-Erkennung für zyklus-basierte Kalkulationen (TrueRMS, Drehmoment und -winkel etc.)  
  • Bis zu 400 Trig­ger/Sekunde basierend auf Echtzeit-Ergebnissen
  • Ergebnis-Datenstrom an EtherCAT mit nur einer Millisekunde Latenzzeit
  • Erhältlich in Variante mit Echtzeit-Da­ten­ausgabe

Sofort Ergebnisse dank Echzeitberechnungen und individuell definierbaren Berechnungs-Formeln

Contact us Please send a message and a representative will contact you shortly.