Sistema de adquisición de datos de alta velocidad para señales extraordinariamente rápidas

El nuevo dispositivo básico GEN7i de HBM Test and Measurement (HBM) combina las funciones de un registrador de transitorios con las de un sistema de adquisición de datos con PC de gama alta integrado e interfaz de pantalla táctil de fácil manejo.

Para el registro de señales mecánicas o eléctricas con una alta velocidad se requiere una adquisición y procesamiento de datos rápidos, así como facilidad de uso del sistema de adquisición. HBM ha considerado estos requisitos en su nuevo miembro de la familia Genesis Highspeed, el GEN7i.

Con siete ranuras para tarjetas de adquisición de datos y hasta 224 canales, el dispositivo ofrece características de rendimiento óptimas para su uso en investigación y desarrollo. La tasa de transmisión de GEN7i es de 350 MB/s, y cuenta además con una interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil de alta resolución. La extracción simple del disco duro para copias de seguridad y, opcionalmente, también para la custodia del sistema operativo, cumple los más altos requisitos de seguridad.

El GEN7i se puede sincronizar fácilmente con los otros dispositivos de la familia de productos. Además, se puede utilizar la completa gama de tarjetas de adquisición de datos de Genesis Highspeed para las magnitudes de medida del nuevo dispositivo básico.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.