HBM integra altre grandezze di misura nei processi di misura-zione

La nuova versione del software di acquisizione e analisi dei dati catman unita all'elettronica di misura universale QuantumX di HBM genera una soluzione completa ed efficace per molteplici compiti di misurazione.

Poiché aumentano le necessità dei clienti di svolgere indagini sempre più ampie dell'oggetto della misura, in una misurazione è coinvolto un numero elevato di grandezze di misura. Per questo HBM Test and Measurement ha sviluppato una soluzione base per l'analisi del rumore.

Oltre alle grandezze di misura meccaniche, elettriche e termiche, ora con il software di acquisizione dati catman, l'elettronica di misura QuantumX è in grado di registrare, nel corso di una misurazione, grandezze di misura acustiche anche a un livello base. I costi per l'esecuzione di test su ogni provino si riducono, mentre cresce l'efficienza della misurazione. Nella nuova versione 4 di catman, questa soluzione permette di ponderare i dBA dei segnali acustici già durante la misurazione. Una nuova gamma di frequenze e un nuovo spettro visibile 2D permettono di analizzare segnali dinamici nel tempo. Nella valutazione le analisi FFT possono essere create in modo semplice e veloce mediante un campo rilevante del segnale selezionato dall'utente. È inoltre possibile convertire i segnali acustici rilevati in un file audio (formato *.wav).

Complessivamente gli esecutori del compito di misurazione possono quindi contare in un tempo più breve su un quadro ancora più vasto dell'oggetto della misura, con conseguente aumento della qualità del prodotto finale.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.