農畜産 農畜産 | HBM

農業アプリケーション向けの計測ソリューション

重くて複雑なマシン、変動する天気、極端な温度、湿度などの厳しい環境条件で使用される農業アプリケーションの試験計測器には高い耐久性が要求されます。

飼料作物、換金作物、特殊作物、家畜の繁殖などのさまざまなアプリケーションに対して、HBMは適切なソリューションを提供します。試験計測に関する60年間以上の経験から作られたソリューションをご利用ください。高規格の標準品に加えて、HBMはお客様と緊密に提携して、個々のアプリケーションに対しても革新的なソリューションを開発します。

Brochure: HBM weighing technology Solutions for the agricultural industry

Download (PDF)

Optimize processes - safeguard yields!

効率性と持続可能性 - 近年、農業への要求はますます高まっています。HBM は、高品質の計測技術を提供することで、信頼性が高く資源節約型の生産プランニングを可能にします。

センサーから測定、ソフトウェアまで - HBM の計測技術は、農業のさまざまな場面で使用されています。実例をいくつかご紹介しましょう。

  • 全粒穀物の評価
  • バイオガス製造
  • 施肥
  • 堆肥生産
  • 収穫
  • トラクターの安全性テスト

広範な種類のアプリケーションをサポート

HBMの試験計測機器は、数多くの農業アプリケーションに使用されています。以下に、いくつかの例を述べます。

バイオガスプラント: 自動供給装置の制御

バイオガスプラントで発生したガスは一時貯蔵されコジェネレーションに使用されます。電力は熱とともに公共の供給システムに接続されます。 HBMの ロードセル、接続ボックス、計重用エレクトロニクスは堅牢で小型なうえ設置が容易なのでバイオ原料の自動供給装置の制御に使用されています。

堆肥生産: 堆肥の重量計測

高温多湿な環境 ー 堆肥の重量計測の設置環境は過酷なため高度な耐環境性能が要求されます。商取引用Z6などのロードセルはこの条件を満たします。

肥料アプリケーション: 肥料測定、データ取得、および分析

肥料アプリケーションは材料の節約と効率が重要となります。肥料の散布は、HBMのロードセル, 計測データ収集システムソフトウェアを使用して最適化されています。

穀物全体の分析: 穀物試料の重量計測

重量は作物の品質を判定するための重要な要素です。計測により穀物の欠陥や病害虫の感染を発見できる可能性があるからです。HBMのロードセルデジタル変換器エレクトロニクスソフトウェア は、穀物試料の重量計測に使用されています。

Rely on quality: Products and Services for the agricultural industry

Today's agricultural sector is more powerful than ever. However, market competition is fierce - efficiency is a must.

Investments are made in powerful equipment, enhanced feeding and fertilizing methods as well as modern farm breeding to relieve farmers. At the same time it is essential to save resources and ensure sustainability - precision and organic farming are much in demand.

Precise measurement results are the basis for reliable production planning and optimal process sequences. HBM is the global technology and market leader and offers products for the entire measuring chain:

Your benefits

High-quality measurement technology is essential to efficient agriculture. Processes are optimized, repair and maintenance costs reduced and yields increased. HBM is the right partner for

  • Test and measurement equipment from a single source
  • Individual measurement solutions
  • Reliable and significant measurement results.

Case Studies

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。