ストレージリフトや倉庫でのテストツールには特別な耐久性が必要です。メンテナンスにかかる時間は材料のローディングが行えないことになり大きな損失となります。長期的な耐久性をもつロードセルが、こうした計測環境では究極の選択肢といえます。スタンダードな秤にはこうした高い要求を満たせるものはありません。

  • 4つのひずみゲージ式ロードセル/センサの接続用アンプ
  • RS-485  2線インタフェース
  • 法定計量目的外として使用する計量アプリケーションに最適
  • 供給電圧範囲12~30V
  • 保護等級IP65(EN60529に適合)
  • EMC保護

Order Number

1-VKIA405

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応