- データレコーダ、ゲートウェイ、ユニバーサルアンプ、ブリッジアンプなどを含むモジュラーシステム。
- さまざまな小型・大型の測定タスクに対応できる拡張性
– すべてのSomatXRトポロジーをチェック - ユニバーサル入力を使用して、異なるトランスデューサとインターフェースを統合することができます。
- QuantumXと自由に組み合わせ可能
SomatXR データ収集システム。モバイルテストとテストベンチのための頑丈で非常に柔軟性の高いシステム
SomatXRデータ収集システムは、過酷な環境下での非常に信頼性の高い正確な操作を可能にし、湿度、埃、衝撃、振動から保護されています。モジュール式データ収集システムは、移動体試験、定置測定、構造健全性モニタリングなど、さまざまなアプリケーションで使用できます。モジュールは広い温度範囲での動作に適しており、集中型または分散型の構成で簡単かつ柔軟に組み合わせることができます。 SomatXRとcatman®データ収集ソフトウェアを使用することで、インタラクティブに試験や測定タスクを実行し、常に概要を完全に把握しながらコントロールすることができます。また、効果的で信頼性の高い長期試験を保証するために、自律的なブラックボックス記録モードを選択することも可能です。

非常に頑丈
- 温度範囲: -40~+80 °C (露点耐性)
- IP65/IP67 保護等級(防塵・防水)
- MIL-STD202G(10G、75G)に準拠した耐振動・耐衝撃性
- 搬送波技術を利用した高品質な信号品質
- 測定点に近い位置に測定アンプを配置することで信号干渉を低減

使いやすさ
- HBMのcatmanソフトウェアを使用した計測データの簡単なパラメータ化と可視化
- インタラクティブまたは無人のブラックボックス録画モード
- コンパクトで持ち運びに便利
- LabVIEW、Visual Studio.NET、CANapeなど、より多くのソフトウェアプログラムとの統合に対応しています。

モジュール式でフレキシブル
その他のデータレコーダ


SomatXR - あなただけのデータ収集システム
SomatXR DAQのモジュラーアーキテクチャにより、データレコーダとcatman DAQソフトウェア、または接続されたPCとcatmanデータ収集ソフトウェアを使用して、独自の測定システムを実装することができます。さらに、SomatXRモジュールは、様々な方法でテストベンチアプリケーションやECU最適化ソフトウェアに統合することができ、QuantumXモジュールと柔軟に組み合わせることができます。
SomatXRの柔軟性を発見する: SomarXRのセットアップの詳細はこちら.
代表的なアプリケーション

車載試験
- 悪路や軌道上の機械部品の荷重の移動データ取得(Road Load Data Acquisition = RLDA
- 車両力学(乗り心地やハンドリング)のテスト、機能テスト、ブレーキテスト
- 車両または軌道の全体的なモニタリング(鉄道軌道など)

鉄道試験
- 複数の車両を有する旅客・貨物列車での分散測定
- テストや受入試験などの鉄道輸送におけるモバイルデータ取得
- 完全な列車または軌道区間のモニタリング

ベンチテスト
- ドライブトレイン/パワートレインのテストベンチ
- 圧力・温度・トルク測定
- 効率化とエネルギー資源の保護
All the modules can be individually combined with each other.
SomatXR MX840B-R: Universal measuring amplifier
- Ideal with frequently changing measurement tasks
- Identifies all measured quantities and sensor types
- Highly future proof
- 8 universal channels with automatic sensor identification
SomatXR MX1615B-R: Rugged bridge amplifier for measurements with strain gauges and SG-based sensors
- Ideal for experimental stress analysis, structural and load testing
- For use with strain gauges and SG-based sensors (half and full bridge)
- 16 channels with automatic sensor identification
SomatXR MX1601B-R: Rugged measuring amplifier for active sensors
- Supports all electrical and active sensors
- For sensors with current and voltage output incl. IEPE (e.g. acceleration sensors)
- 16 channels with automatic sensor identification
SomatXR MX1609KB-R/TB-R: Rugged amplifier for temperature measurement (with type K or type T thermocouples)
- The specialists for temperature measurement
- Individual devices for type K and type T thermocouples
- 16 channels with automatic sensor identification (RFID)
SomatXR MX411B-R: Rugged amplifier for highly dynamic measurements
- Amplifier for highly dynamic measurements
- Supports virtually all common sensor technologies
- 4 channels with automatic sensor identification
SomatXR MX460B-R: Rugged impulse and frequency measurement module
- Precise rotational speed and torque measurement in mobile vehicle tests
- Sample rates of up to 100 kS/channel
- Signal bandwidth of up to 40 kHz
SomatXR MX471C-R: Rugged CAN-FD module
- 4 CAN interfaces for synchronously acquiring vehicle data
- Support of CAN-FD and classic CAN (incl. CCP and xCP-on-CAN)
- Measured signal transfer on CAN or CAN gateway functionality
SomatXR CX22B-R: Rugged Data Recorder using catman
- The ultra-ruggedized data recorder enables reliable data recording and fast measurement results in the field
- Data is acquired with pre-installed catman data acquisition software
- Can be used as interactive recorder or in unattended recording mode
- Can be used as stand-alone data recorder or as gateway to the PC
SomatXR CX27C-R: Rugged Industrial Ethernet Gateway
- Output of up to 199 signals in EtherCAT™ or PROFINET IRT for control, automation and monitoring
- Parallel connection to the measurement software on the PC for time synchronous signal data acquisition and analysis
- Parallel integration into ECU optimization software via XCP-on-Ethernet
SomatXR MX471C-R: Rugged CAN-FD Gateway
- 4 CAN interfaces for synchronously acquiring vehicle data
- Support of CAN-FD and classic CAN (incl. CCP and xCP-on-CAN)
- Measured signal transfer on CAN or CAN gateway functionality
Using a PC or Laptop as a Data Recorder
- Stand-alone operation of the measurement modules without a data recorder is possible
- One ore multiple measuring modules can be connected to a PC/laptop via Ethernet
- Direct operation using catman measurement software
SomatXR EX23-R: Rugged 10-Channel Ethernet Switch With PTPv2
This Ethernet switch enables SomatXR and QuantumX modules to be connected to and synchronized with a PC or data recorder.
- 10 Gigabit Ethernet ports (M12 x coded)
- 5 of these ports with Power-over-Ethernet (PoE)
- Precision Time Protocol version 2 (PTPv2)
Learn more
SomatXR UPX002: Rugged Uninterruptible Power Supply (UPS)
In mobile data acquisition, measurement modules are often supplied by the vehicle battery. The UPS can be used to prevent abnormal termination of a measurement, as the result of a voltage drop or power outage.
- Protects from voltage drops, short-term power outages, and overvoltage
- Provides buffer for up to 80 seconds
- Enables fast re-charging in approximately 50 seconds
Multi GNSS Receiver with USB Interface
Multi GNSS receiver (GPS, GLONASS, BEIDOU COMPASS, GALILEO, QZSS) for positioning and receiving further NMEA based data, with internal antenna on magnetic housing and max. 18 Hz update rate, 4.5 m cable length and USB 2.0 connection.
SomatXR SCM-R-SG120/350/1000: Rugged Quarter Bridge Adapter
HBM also provides an adapter for the SomatXR universal amplifiers that allows for the measurement of single strain gauges via an external quarter bridge arm in 3-wire configuration.
- Completion of strain gauges to a full bridge
- Versions: 120, 350 and 1000 ohms
- Easy installation and parameterization
SomatXR SCM-R-TCK/E/J/T: Rugged Thermocouple Adapter
HBM provides four adapters with a cold junction for the SomatXR MX840B-R that allow for temperature measurement using thermocouples.
- Type K, type E, type J and type T versions are available
- Locking mechanism prevents accidental separation
- Easy installation and parameterization
Angular FireWire and Power Supply Cables 
HBM offers two new cable variants with angled connectors for FireWire (1-KAB272-W-0.2) and power supply (1-KAB294-W-5). This allows setting up a centralized data acquisition system with a smaller footprint.
- FireWire connection cable between two SomatXR or QuantumX modules with a 90° angled plug (ODU, 0.2m cable, ODU)
- Power supply cable (ODU 90° angled plug, 5m cable, open ends) for power supply of SomatXR modules
Further Accessories
- Mechanical connecting elements (CASELINK) and mounting brackets (CASEMOUNT)
- Power supply, such as power supply units (NTX002 and NTX003) as well as cables and connectors
- BNC adapter (KAB430)
- Sensor and system connection (cables and connectors)
- Protective caps for unused ports