GEN3t: 컴팩트한 랙 마운트(rack mount)형 고속 데이터 수집 시스템

컴팩트한GEN3t  초고속 데이터 수집 시스템은 제어 캐비닛(19'')에 설치하도록 제작되었습니다. 이 시스템은 신속한 데이터 수집을 요구하는 테스트 벤치 분야에 최적화되었습니다. (필요할 경우 채널당 최대 100만 측정값/초).

GEN3t는 초고속레코딩 방식으로 외장 PC에는 100MB/s를, 통합 SSD(solid state disk)에는 200MB/s의 지속적인 데이터 전송을 제공합니다. 또한 이 데이터 수집 시스템은 최대 96개까지 개별적으로 구성 가능한 채널과 함께 3개의 플러그인 카드 슬롯에 접근할 수 있습니다.

탁월한 유연성과 성능

언제라도 사용 가능: GEN3t는 장치의 포장을 푼 다음 사용자의 PC에 인식 소프트웨어를 설치하기만 하면 바로 사용할 수 있습니다. 선택한 작동 모드에 따라(계속 또는 일시) 측정 데이터는 PC로 직접 전송되거나 옵션인 SSD에 저장되거나 또는 처음부터 고속 RAM에서 버퍼되어 처리량 제한 없이 과도현상 기록을 제공합니다. 

테스트벤치에서 초고속 데이터 수집 가능 

랙 또는 캐비닛을 장착하면 GEN3t 소형 고속 데이터 수집 시스템이 엄청나게 빠른 속도로 측정 데이터를 안정적으로 기록합니다. 테스트 벤치 분야에서 특히 인상적인데, 예를 들어 전기 모터를 테스트하는 경우입니다.

독립적인 시스템 동기화

GEN3t를 다른 앰프용 시스템과 통합하고 싶으십니까? 문제 없습니다. GEN3t는 정밀 시각 프로토콜(PTP)을 지원하고 있습니다. 이를 통해 제품군에 상관 없이 이더넷을 사용하여 네크워크에 연결된 여러 장치의 시간 동기화가 가능합니다. 마스터/슬레이브 기능을 사용하여 Genesis HighSpeed 장치를 동기화할 수 있습니다.

제품 CAD 파일 다운로드
GEN3t CAD step 파일

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
English
브로슈어
Chinese
French
English
English (US)
German
Italian
Japanese
Japanese
English (US)
Portuguese
Chinese
English
German
사용 메뉴얼
English
English
English
English
액세서리
English
English
English
안전 수칙
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
다국어
다국어
기타
English
English
소프트웨어

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

다국어

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
Related Documents:

다국어

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response