测量精度高,抗干扰能力强,结果精确
PW6D - 相同的特性, 更好的选择.PW6D 称重传感器和 PW2D 传感器有相同的特性,但是有以下区别:
- 额定量程
- 秤台面积
- 高度.
最大秤台面积 300x300 mm . 标准型号采用350 mm 屏蔽4线电缆,另外, HBM 还提供其它扩展选择, 更长的电缆(最大 6 m), 可调整的输出或多量程的最小检定分度值.
高精度测量结果
- 精确称重,精度等级 C3 MR (多量程)
- 6-线制,信号稳定,受温度和电缆长度影响小
- 使用 “Modco” 应变片,更高的输出信号
- 偏心负载补偿 (OIML R76)
- 使用屏蔽电缆确保高电磁兼容性


高速测量
- 刚度高,适合快速称重
- 非常小的额定位移,从0.18 mm到0.29 mm(取决于测量范围)
- 基本频率高达 790 Hz
- 秤台尺寸高达 300 mm x 300 mm
- 尺寸符合行业标准


测量体的高刚度和基本频率,称重速度高。
多选项
- 7种额定量程 (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg)
- 提供0.35 m至6 m不等的电缆长度
- 6 线连接,电缆可切割使用y
- 调整输出可用于并联
- 极小最小检定分度 (Vmin)


电缆长度和信号输出可配置
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
PW6D - Data Sheet | English | |||
PW6D - Datenblatt | German | |||
PW6D - Prospetto dati | Italian | |||
PW6D - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Analog single point load cells - Brochure | English | |||
Analog single point load cells - 小冊 | Simplified Chinese | |||
Analog single point load cells - брошюра | Russian | |||
Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
安装指南 | ||||
Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
PW6D - Mounting instructions | French, German, English | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
证书 | ||||
PW6... - OIML Certificate | English | |||
PW6... - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW6 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||