一个测量链至少包括一个电荷放大器和一个传感器 - 这可以是一个标定过的传感器 transducer 或一个力垫圈 (CFW, CLP) 以及一个压电应变传感器 (CST)。采用一个接线盒并联压电传感器是一种相对简单的连接方法。这对电缆有特殊的要求。包括一个非常高的绝缘电阻,这样即使在运动或高机械强度情况下也可免于噪声。特殊的同轴电缆能够符合这些条件。由于传感器通常都安装在一个金属部件上,因此传感器的外壳和金属部件实现了电连接。
图1 显示的是一个测量链:4个传感器通过一个接线盒连接到电荷放大器上。传感器是机械连接的。因为传感器是连接到金属部件上,因此外壳也具有相同的电势。