深入了解结构健康监控系统
土木工程结构会受到自身应力,外界环境及冲击的影响。结构健康评估是强制性的,以便可在早期阶段进行故障检测,并保证安全。
目视检查无法提供足够的信息来延长结构寿命,但通过结构健康监控,可及时检测到任何异常状况,进行优化维护并降低运营成本。
HBM 定制化交钥匙解决方案,可监控结构的完整生命周期 - 从设计,施工,运行到修复和使用寿命终止:
土木工程健康监控
土木工程结构会受到自身应力,外界环境及冲击的影响。结构健康评估是强制性的,以便可在早期阶段进行故障检测,并保证安全。
目视检查无法提供足够的信息来延长结构寿命,但通过结构健康监控,可及时检测到任何异常状况,进行优化维护并降低运营成本。
HBM 定制化交钥匙解决方案,可监控结构的完整生命周期 - 从设计,施工,运行到修复和使用寿命终止:
短期或长期结构监测可延长整体结构使用寿命,从而节省大量资金。.
可早期发现损害,并对关键结构进行故障预防,降低中断时间和维修成本。
建筑施工期间进行结构测试是验证施工方法和新材料的必要工具。
HBM提供交钥匙监控解决方案,几乎可适应任何结构监控要求。 包括电阻 和/或 光纤应变片,传感器,数据采集系统和软件,以及安装和数据分析服务。
HBM 的技术和认证项目工程师团队提供专业的现场安装传感器经验。对于大型传感网络的项目,HBM 还可依靠合作伙伴的专业知识进行整合。
HBM 的监控技术和系统可以帮助您早日了解结构机械应力,提前进行规划维护,从而最大限度地减少中断时间并最大限度地延长结构的使用寿命。
HBM 在应变测量和ESA(实验应力分析)方面拥有超过 60 年的专业知识和经验,可提供多种应用案例供参考。
通过 HBM 结构健康监测云解决方案,您可随时通过互联网访问与结构健康相关的数据。
通过 云解决方案, 用户无需设置自己的服务器进行数据存储和分析。 HBM 使用 Microsoft Azure平台来确保满足最严格的数据安全标准,并符合欧洲法律要求。
近几十年来,土木工程结构数量以及所需的抵抗力都有了惊人的提升。 包括承受较重的卡车的大型桥梁,容纳更多车辆的大型隧道,具有更高效率和更大功率风力涡轮机。 对于这些结构需要承受的载荷,影响或环境负荷呈几何级数增长。通过对这些结构的长期健康监控,可在早期阶段检测到故障,并保证安全。
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
Download: Technical Article / White Paper | ||||
Optimizing Structures with Continuous Monitoring Systems | English | |||
桥梁设计验证
桥梁负荷评估
桥梁施工期间短期监测
桥梁长期结构健康监测
采用光纤加速度计的结构监控系统
为 SHM 提供完整的光纤测量系统
提供预测桥梁振动的光纤加速度计
采用光纤测量系统进行长期监测
隧道设计验证
隧道合流评估
隧道施工期间短期监测
隧道长期结构健康监测
高压水管
内部管道
建筑
道路
光纤测量系统