ClipX - 便于集成到设备和生产系统的单通道信号调理器
- 通用输入,例如力,应变,扭矩,压力,位移,温度,电流和电压等
- 0.01 极高精度等级,24-bit 分辨率,3.5 kHz 测量带宽
- 开放标准接口,极高灵活性
HBM 即将发布最新的工业信号调理器 ClipX–”Clip-测量-控制。“其精度等级高达 0.01,并带有数字工作标准校准证书,ClipX 为工业过程控制设定了新的标准。该模块适用于任何测量任务,无论是单通道或多通道应用、制造设备或生产监控。
ClipX 可以集成到各种独立的测量链或测量系统中,互相通讯的模块数量高达 6 个。此信号调理器提供所有最新的自动化接口(PROFINET,PROFIBUS, Ethernet/IP™, EtherCAT®, 电流和电压),可以集成到各种复杂的,数字化生产控制过程中。
通过 ClipX, 你可以建立模拟和数字测量链。HBM 传感器可完美匹配 ClipX 信号调理器,提供高精度,抗干扰的测量结果。
ClipX 可以满足未来网络化生产的要求。其拥有直观的Web界面,可进行远程操作、参数设置和诊断。ClipX 可进行自我监控,通过健康监控,远程诊断和预先计算等故障早期检测功能,可大大减少机器宕机时间。
除了信号调理器和数据采集系统外,HBM 还提供力,位移和扭矩传感器。为您提供完整的测量和控制解决方案,减少安装费用,获得更高质量的测量结果。