Sensor óptico de temperatura FS63 newLight para mediciones precisas y fiables de temperatura
Los sensores ópticos de temperatura FS63 newLight se basan en tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG) y están diseñados para medir con exactitud la temperatura en grandes estructuras y máquinas, sin interferencias causadas por el ruido externo. Adicionalmente, por su pequeño tamaño y su estructura ligera, son una opción ideal para llegar a emplazamientos o puntos de medida de difícil acceso, con bajas pérdidas de transmisión incluso en entornos exigentes.
Estos sensores tienen una estructura térmica mejorada y resultan especialmente adecuados para medir temperatura en grandes estructuras y para elaborar mapas térmicos de máquinas eléctricas. Por otro lado, los sensores de temperatura FS63 se pueden utilizar para aplicar compensaciones térmicas a otros sensores ópticos. Se pueden suministrar calibrados o sin calibrar, y pueden emplearse para obtener medidas de temperatura absolutas o como elemento de compensación de temperatura.