堅牢型SomatXR MX1609KB-RおよびMX1609TB-R熱電対アンプは、過酷な環境でも温度を正確に計測します。ほこり、砂、水から保護されており、過酷な現場で移動しながらの計測作業に最適です。SomatXR MX1609KB-Rは、タイプKの熱電対と互換性があり、-100〜+1,300 ℃の温度範囲を計測します。 タイプTを使用するSomatXR MX1609TB-Rバージョンは、-50〜+200 ℃の範囲で特に優れた直線性を提供し、この温度範囲では特に高い計測精度を提供します。
この装置はSomatXRファミリに完全に統合されており、EthernetまたはFireWireを介して既存のシステムに簡単に接続できます。また、QuantumXと組み合わせて本格的な代替手段として使用することもできます。
- 精度:最高0.1 ℃
- サンプルレート:1チャンネルあたり最大600 S/s
- 計測入力:ワイヤレスTEDS(RFID)を備えたタイプK(緑)またはタイプT(茶)サーモミニソケット