32 通道输入卡: GN3210/GN3211
输入卡提供以下不同的操作模式,满足您的不同需求:
在 差分模式 下,GN3211和GN3210输入卡可用于电噪声环境。真正的差分放大器的共模抑制确保极高的信号保真度。采用无源电压探针和/或电流钳选项时,可用作入门级电输入放大器,测量高电压和电流。可对探针和电流钳进行校准,并将校准结果存储在 Perception 传感器数据库中,以提高测量精度。
在 单端模式 下,GN3211和GN3210输入卡可对信号输入进行经济高效的预处理,并记录到 GEN DAQ 产品中。
除此之外,GN3210输入卡还提供了其它两种操作模式:
.在 IEPE模式 下,GN3210输入卡可用于基于IEPE的传感器阵列(加速计、麦克风等),并具有极高的性价比。24位A/D,100kHz带宽、出色带通平坦度确保了精确的相位对准和振幅测量。
在 电荷模式 下,GN3210输入卡可直接用于电荷传感器,如压电加速度计或压力传感器等。
关键特性
GN3210 | GN3211 |
32 模拟通道 | 32 模拟通道 |
| 平衡差分输入 | 平衡差分输入 |
± 10 mV 到 ± 20 V 输入范围 | ± 10 mV 到 ± 20 V 输入范围 |
支持电荷传感器 |
|
支持IEPE 传感器 |
|
TEDS class 1,支持 IEPE |
|
| 模拟/数字抗混叠滤波器 |
|
数字带通滤波器 |
|
250 kS/s 采样率 | 20 kS/s 采样率 |
24 bit 分辨率 | 16 bit 分辨率 |
| 基于计算结果触发的实时循环计算器 | 基于计算结果触发的实时循环计算器 |
| 支持数字事件/计时器/计数器 | 支持数字事件/计时器/计数器 |
使用无源探头,可选 ± 10 kV 输入范围 | 使用无源探头,可选 ± 10 kV 输入范围 |
使用电流钳,可选 ± 1.2 kA 输入范围 | 使用电流钳,可选 ± 1.2 kA 输入范围 |