箔式应变片:技术和类别 箔式应变片:技术和类别 | HBM

箔式应变片概述

箔式应变片是一种传感器,用于测量由于施加的力引起的材料长度的相对变化(应变)。这种变形可以为压缩或拉伸,并且受被测材料的弹性影响极大。正应变指的是机械部件被拉伸,而负应变则为材料被压缩。

箔式应变片测量原理

箔式应变片用于确定应变的值和方向。这是通过测量栅丝实现的,测量栅丝通常安装在材料表面上,并通过测量栅丝电阻值得相对变化和灵敏度系数来获得所施加的应变。当压缩时,测量栅丝电阻值将减少,拉伸时,电阻值将增加。

为了计算材料应力(实验应力分析),需要将应变值与材料的物理特性对应,例如材料的杨氏模量(胡克定律)。

应变片的应用领域主要是传感器,包括称重传感器、力传感器、扭矩传感器和压力传感器等。

箔式应变片类型包括直片,应变花,剪切片,全桥片和链式片。

  • 直片应变片 用于测量单一方向的应变
  • 应变花 两个或三个测量栅丝,彼此间夹角为 90° 、45° 和 60° , 用于未知主应力方向的应力分析,扭转应变等
  • 剪切片 通过测量栅丝的特殊排列,测量扭杆的剪切应力
  • 双桥片 测量栅丝平行排列,用于弯曲梁的垂直应力测量
  • 全桥片 带有 4 个测量栅丝,用于拉压双向应力和扭转应力等
  • 链式片 多个测量栅丝,等距离排列,进行应变梯度测量

HBM 箔式应变片

HBM 是全球箔式应变片设计和制造专家。我们的箔式应变片通常用于实验应力分析、耐久性测试和传感器制造领域,并具有无与伦比的精度。

如果您想了解应力测量部件的详情,请 联系我们