适合用于恶劣环境, 例如动力总成测试台
SomatXR CX27C-R:通过 EtherCAT® 和PROFINET IRT 进行同步数据分析和自动化
SomatXR CX27C-R工业以太网网关能将多达24个 SomatXR 模块的199个信号集成到测量链中,并可同时实时采集。因此,它非常适合于多种开发测试台架,如发动机或动力总成测试台架。
采用工业以太网接口,该模块实时循环时间仅为几毫秒(即使是分布式测量系统)。此外,CX27C-R 支持采用以太网 TCP/IP 进行并行数据传输。与 catman 数据采集(DAQ)软件结合使用时,每个通道可以高达100ks/s 采样率查看、分析和记录所采集的数据,且不会影响通过 EtherCAT® 或 PROFINET IRT 执行的实时自动化任务。
通过一系列 同步选项,如EtherCAT™,PTPv2, IRIG-B 和 NTP 等,可将所有 SomatXR 模块轻松集成到各种测量环境中。此外,自动映射功能确保了应用的最大便利性。模块可对各个通道进行自动配置。
超坚固
- IP65/IP67防护等级(灰尘和水)
- 即使在连续振动载荷高达10 g,可极为可靠
- 防震高达75g
- 可在-40°C至+80°C 温度范围内使用

高灵活性
- 所有典型的信号和传感器都可以用一个系统获得
- 实时循环时间仅数毫秒
- EtherCAT® 或 PROFINET IRT 输出,并行处理

易于集成到实时自动化测试台应用中
配置方便
- 采用自动映射,因此通道自动配置
- 多个同步选项
- 支持TEDS
- 免费易用的配置软件

基于自动映射和TEDS,系统配置集成快速方便
用于测试台集成的 CX27C-R 工业以太网网关
在以太网或 PROFINET IRT 中输出多达199个信号
在PC机上与测量软件并行连接
实时循环时间仅几毫秒,即使是分布式测量
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| CAD step files | ||
| Accessories CAD step files |