农业 农业 | HBM

高精度: 优化流程 - 提高收益率!

从传感器,测量仪表到软件 - HBM 测量技术应用于现代农业,以下是几个例子:

  • 谷物分析
  • 沼气生产
  • 施肥
  • 化肥生产
  • 收割
  • 拖拉机安全测试

农业应用解决方案

重型复杂的设备, 多变的天气,极端的温度和湿度等 - 农业应用恶劣的环境条件对测试和测量设备有很高的要求。

无论是牧草种植,经济作物,特种作物还是农场养殖 - HBM 都能为你提供解决方案。不仅有超过60年的测试和测量经验,不仅可以为你提供高质量的产品,并能够为你提供个性化的解决方案。

Brochure: HBM weighing technology Solutions for the agricultural industry

Download (PDF)

广泛的应用领域

我们的测试测量产品可以用于多种农业应用领域。以下是几个案例 ...

沼气工程: 自动装载机控制

沼气池产生的气体用于热电站,热电站产生的电力输送到公共电网。结构紧凑,易于安装的 HBM 称重传感器, 接线盒和 称重仪表 能够用于自动装载机。

复合肥生产: 复合肥称重

高温,湿度大 – 复合肥生产过程中对称重设备的要求很高。HBM 的 Z6 贸易秤用传感器 能够满足上述要求。

施肥: 肥料称重,数据采集和分析

高效,节约型施肥是发展趋势。HBM 称重传感器, 数据采集系统 和 测量软件 能够用于肥料喷洒过程优化.

谷物分析: 谷物样品称重


谷物质量的测量可以通过称重方式来完成。通过样品称重,能够获知谷物质量(缺陷或者病虫害).来自 HBM 的 称重传感器, 数字称重仪表 和 测量软件 能够用于此类应用。

高精度: 优化流程 - 提高收益率!

现代农业比以往任何时候都强大,但是市场竞争是残酷的 - 效率是非常重要的.

更强大的收割,种植设备,增强型的饲养和施肥方法大大减轻了农民负担。同时,节约资源,保持可持续发展 - 更精细化,有机农业是未来发展的需要。

高精度测量结果 是精细化生产规划和过程优化的基础。 HBM 作为全球测试技术的领导者,能够为你提供完整的测量链。:

HBM - 农业合作伙伴

高质量的测量技术是高效农业的关键。优化过程,降低维护和修理费用并提高收益率 - HBM 是您的合作伙伴

  • 单一源的测试测量设备
  • 测量解决方案
  • 应用解决方案