EGPS-200 高精度 GPS 接收器 专门用于在车辆测试中进行非接触式速度测量,例如 制动和加速试验等,以及通用车辆动态性能等。其带有的接口可连接 SoMat eDAQ 或 eDAQlite 车辆网络通讯层。

产品描述

制 动测试 必须知道停止的准确时间以及在制动过程中车辆的状态。为了做到这一点,熊必须能够快速且智能地 获取信号并及时作出反应。采用 SoMat EGPS-200 高精度 GPS 接收器, 您可以精确地获取测试数据,并创造最佳的 制动性能,让用户具有更佳的驾驶体验!

200 Hz 速度更新率具有极高的可靠性

高精度 GPS 接收器 EGPS-200 连接 GPS 和 惯性传感器,从而实现 200 Hz 稳定的速度更新率,具有极高的精度和可靠性。 通过整合 GPS 和加速度计数据可以提供非常优异的性能。采样率高达 200 Hz 每通道, 这意味着 测试车辆的信息每 5 毫秒传递一次 – 包括位置数据以及可接收的传感器信息,例如 CAN 和 摄像机!

因此 EGPS-200只依赖 GPS 的非接触式速度设备 具有更强性能,其不仅可以获得速度信息还可包括位置信息等。

EGPS-200 有 两种配置,基本接受器和增强型两种。

  • 基本接收器 提供19 个通道,包括速度 (200 Hz), 绝对位置, 三轴瞬间加速, 卫星数量, 时间和日期等。一个物理输入触发通道也集成在接收器中。输入触发可以和外部事件进行同步,例如 刹车踏板踩踏或通过一个标记点。
  • 增强型除了提供基本型接收器的所有通道外,还增加了 IMU (惯性测量单元) 和 RTK (实时动态) 测量等。IMU 提高了加速精度外,还通过增加轴旋转 (滚动,俯仰和偏转) 进行6维自由测量。

专门用于恶劣环境

The EGPS-200 这种紧致密封的测试模块工作温度为 -20 到 65 °C 保护等级为 IP 67。4个安装孔能够使其安全且方便地安装到测试物体上。EGPS-200 模块非常适合用于 HBM SoMat eDAQ 或 eDAQlite 数据采集系统。 单独模块可以通过车辆网络通讯层 (ECOM 或 ELCOM) 上的 GPS 连接器直接供电。

关键特性

  • 高精度速度测量,速度更新率高达 200 Hz
  • 20 个基本测量通道
  • 增强型提供 RTK 和 IMU 通道提供更高的精度和更强功能
  • IP 67 保护等级用于恶劣环境
  • 集成物理触发输入,能够和外部事件进行测量同步

Product Literature

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应