HBM 称重终端赢得读者选择奖

  • HBM 最新的称重终端 WTX120 被授予 2017 “最佳称重仪表”
  • 从 “Weighing Review”杂志的  60 个提名中,最终荣誉 “读者选择奖”。
  • WTX120 为工厂和设备制造商提供了优异的过程称重,分选和灌装解决方案。

荣誉 “Weighing Review” 杂志 2017 “最佳称重仪表” WTX120 称重终端将现代称重技术和易用性进行完美结合,在提供杰出性能的同时,并提供现代工业接口如 PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS and Modbus-TCP。

有 60 多个产品被提名

第四期 “读者选择奖”, 有 60 多个产品被提名。WTX120 分辨率高达 30,000,并符合所有技术和贸易法规需求,另外其还可以直接在现场校准。明亮的屏幕,按钮和纯文本菜单保证了最佳易用性。另外,该终端补充还可采用 PanelX 称重软件进行设置和维护。

HBM 完整的解决方案

用户可以受益于HBM的多年的经验。作为一个全球称重市场领导者。HBM 提供完整的测量链,从称重传感器到电仪表和软件。

详情: www.hbm.com/wtx

相关产品

WTX120: 工业和贸易秤用称重终端
轨道安装,容易使用的 WTX120 工业称重终端提供 PROFINET, EtherNet/IP 和 PROFIBUS 接口,可连接任何模拟称重传感器。