储存电梯自动货仓对于测量技术有更特殊的要求: 任何维护将中断货物存储,浪费大量的时间和金钱. 因而,长期稳定性是此类称重应用的关键选择标准. 标准的称重系统无法满足如此高的要求.

防止存储区过载

为此, HBM 开发了 VKIA405 数字放大器 ,可以最多连接4个应变称重传感器,并在多种测试中获得了极高的长期稳定性. VKIA405 有极高的安全性,并可以防止存储区过载.

四个步骤获得测量结果

典型的存储区解决方案是集成称重传感器和VKIA405 到物流系统中,量程从 200 kg 到 2000 kg (440 到 4400 lbs) , 例如在装载车间. 称重系统安装非常方便:

  • 四角调整
  • 从显示仪表中读取正确的值
  • 激活调整电阻
  • 放置一个预先知道的负载,并通过软件来传输测量值.

VKIA405 提供一个 RS485 接口 IP65 保护等级. 另外,上述描述的同样适用于简单的需要贸易认证的称重和监控任务.

你希望集成大量的 VKIA405 到你的产品中吗 ? 这不是问题 请和我们联系.

订购号

1-VKIA405

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应