shock resistance of optical sensors
HBK风机基础监控服务
岩土工程的不确定性以及恶劣的环境条件,使得确保海上基础设施,尤其离岸风机安全运行成为一项极具挑战性的任务。通过持续可靠的测量和数据分析并进行监控是一种经济高效的解决方案,不仅可以验证结构设计,帮助运行和实施维护(O&M)决策,并可帮助您在产品的整个生命周期内获得更高的投资回报
以下是HBK可以提供的帮助:
在测量水下甚至土壤下的应变时,需要特别小心。HBM 在海上风电行业有着悠久的历史记录,能为您在这种恶劣环境下的测量系统设计、安装和调试提供帮助。包括;
技术选择;HBM提供电阻应变计和光纤应变片,两者都可进行可靠的温度补偿,这些通常用于协助设计验证,并提供海上基础结构健康长期监测。光纤应变计在这一特殊应用中越来越受欢迎,对水具有固有的免疫性,并且整个测量系统通常具有更低布线费用。通过测量阵列来覆盖所有关键的测量点。
安装质量;HBM 定期举办应变计安装培训课程,应变计(光学和电阻)的性能受安装质量的影响很大。无论是粘合还是焊接,表面处理、以及相关的数据采集都会对您获得的质量数据产生很大影响。HBM拥有数十年的经验,在海底地基进行高质量的安装。并获得了相关的认证的。
防护方法;HBM 有行之有效的方法对测量点进行保护,通过精心开发的材料,遵循有据可查的安装方法,确保电气和光纤传感器在打桩、浸没水中以及长期岩土工程(这些问题会侵蚀传感器)的影响下具有更长的服务寿命。
技术选择
HBK 能为您提供坚固和准确的传感解决方案—— 通过电气和光学技术来测量物理量。我们的专业的产品和技术知识以及可靠和完整的测量系统,不仅适用于短期设计验证工作和荷载监测活动,还适用于从风机基础到叶片结构的长期健康监测。
HBK的布拉格光栅传感器在这些应用中被广泛采用。安装成本降低、长期稳定性和抗水、盐雾等特性,使光纤传感器非常适合苛刻的海上风力涡轮机基础监测要求。并与传感器固有的抗雷击能力相结合,因此非常适合塔架和叶片监控。低重量以及传感器阵列的使用能将系统的复杂性降至更低。
HBK工程服务能帮助您设计出覆盖关键测量点的可靠测量链。
传感器和测量链安装
测量系统的性能,例如应变计的测量质量,很大程度上受安装质量的影响——表面处理、粘结或焊接、防止盐雾、温度变化以及测量点保护等,这是长期可靠数据的关键。
HBK 可为您提供安装服务以及应变计安装的定期培训课程。我们的项目工程师拥有多年的经验,能够在海上实施尽可能高质量的安装。
从测量点排布建议、焊接电缆、拼接光纤,到设置测量和数据采集(DAQ)及其软件 — HBK 能确保项目的快速有效交付。
传感器保护和质量
HBK有一套行之有效的方法,保护海上风力涡轮机基础中的单桩、导管架和重力基础结构中的测量点。通过使用高度可靠且经现场验证的材料,遵循有完整记录的安装方法,确保电气和光学仪表在打桩、浸水以及岩土问题的影响下,有更大的几率存活,这些问题有时会从一个通常难以或不可能进行调研的位置产生。
益处

定制化解决方案
- 大型法兰接头上的大型螺栓监测,必要时进行校准
- 海底测量
- 风塔和叶片监控,以了解一段时间内的总负荷概况
- 多种多样的传感器,加上专业的DAQ和灵活的监控软件解决方案

HBK 安装全球服务
- 应变测量专业知识
- 传感器和DAQ安装和调试能力
- 获得认证和丰富经验的工程师
- 快速正确的安装
- 几乎在世界上任何地方

咨询服务
- 具有现场经验的项目工程师
- 关于测量位置的建议
- 选择适当的测量设备和正确的产品
- 确保你的测量点得到更好的保护,能在恶劣的环境中尽可能长时间地存活
- 与HBK DAQ一起使用的第三方传感器的建议,例如加速度计、倾角计,以及来自波浪雷达和其他传感器。
HBK 监控解决方案
HBK提供完整的测量解决方案,包括可靠、准确的传感器、仪器和软件,用于监测部件、转子叶片、塔架和基础。
HBK服务和解决方案团队由技能娴熟且经过认证的项目工程师组成,提供专业的现场服务和支持,从传感器安装到结果。对于具有大型传感网络的项目,HBK还拥有可靠且合格的合作伙伴网络,可以集成任何云解决方案。
HBK 可为您提供水下或水上,长期或短期、光学和电气测量解决方案,包括 结构健康监控 (SHM), 状态监控 (CM), 以及 结构耐久性测试。
此外,还可为您提供包括电阻和光纤应变计的混合解决方案,以满足大多数应用的要求。
HBK测量技术和系统可在早期阶段识别风力涡轮机组件上的机械应力,实施预测性维护服务,更大限度地减少停机时间。
HBK在应变测量、结构耐久性分析和测试以及实验应力分析方面拥有超过60年的专有技术和专业知识,提供多个应用资料供您参考。
数据云服务
通过catman AP软件,HBK为结构健康监测提供了合适的软件,并可与任何云服务轻松灵活地集成,确保访问相关数据。该软件提供指向云中相关数据的链接:
数据包:具有可变触发器(慢、快)的多个并行记录,多种不同的数据格式,SFTP数据传输
数据流:OPC UA、MQTT、CAN/CAN FD、EtherCAT、PROFINET、Modbus TCP等…。
报警/通知:推送命令

有疑问吗?请和我们联系!我们非常乐意为您提供帮助。

结构监控
结构分析
负载监控
叶片设计验证
我们的经验


集成光学传感器以检查风力涡轮机叶片后缘的局部屈曲应力

我们的经验

我们的经验
资料免费下载
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| Download: Technical Article / White Paper | ||||
| Foundation Monitoring – Resistive versus Fiber-Optical Strain Gauge Systems. Technology and Costs Compared. | English | |||
| Optimizing Structures with Continuous Monitoring Systems | English | |||