Basis-Eingangskarte XT ISO 1 MS/s (GN813)

Die Basis-Eingangskarte XT ISO 1 MS/s (GN813) wird nicht mehr von HBM vertrieben.  

Hier finden Sie einen Überblick über alle Genesis HighSpeed Eingangskarten.

Special features

  • 8 analog channels
  • Unbalanced differential inputs
  • ± 2 V to ± 100 V input range
  • 250 V DC channel to channel Isolation
  • User selectable digital Bessel and FIR filters
  • 1 MS/s sample rate
  • 16 bit resolution
  • 512 MB memory
  • Single isolated BNC for each channel

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Broschüren
French
English
Deutsch
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
Deutsch
Chinese
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Andere Materialien
English
English
Software

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Datum: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Datum: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Dateigröße: 393 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

Related Products

Genesis HighSpeed - höchste Abtastraten
Mit den Datenrekordern und Transientenrekordern von HBM Genesis HighSpeed profitieren Sie von höchsten Abtastraten und mittlere bis hohe Kanalzahlen.
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.