实际应用中的三种方法
采用力传感器进行力测量具有很多优势,例如,高精度。有时候,其在分力测量时具有优势。特殊的传感器,精确匹配应用,可用于这些情况。本文介绍了进行分力测量的三种方法。
标定后的传感器提供在标定过程中测量的特性曲线 - 也就是加载力和输出信号的比 - 可以非常容易产生,即使在现场安装后。力传感器必须安装在力传递流中,并且没有任何分力,这是先决条件。并且必须确保完整的力传递流通过传感器进行测量。
这意味着力传感器的特性 - 例如,硬度和动态性能 - 将影响整体设计. 另外,大量程的传感器具有更大的结构。
另外,力测量可以通过结构的变形来进行测量,可以采用以下三种方法:
- 应变片的安装
- 利用螺杆式应变传感器, 其有时候内置了电路
- 利用力垫圈, 其基于应变货压电技术
下表显示了这些方法的劣势和优势: