坚固型 SomatXR MX1609KB-R 和 MX1609TB-R 热偶放大器可以精确测量温度,即使在恶劣环境中。防尘,防沙,防水 - 是移动和现场测试的理想选择。SomatXR MX1609KB-R 适用于 K 型热偶,温度范围为 -100 到 +1,300 °C。SomatXR MX1609TB-R 适用于 T 型热偶,温度范围从 -50 到 +200 °C, 其能提供更好的线性和精度。
通过以太网或火线,可完美集成到 SomatXR 系统中,并可与 QuantumX 数据采集系统组合使用。
- 精度: 高达 0.1 °C
- 采样率: 高达 600 S/s 每通道
- 测量输入: K 型 (绿色) 或 T 型 (褐色) 热偶