catmanデータ収集ソフトウェア: 接続、計測、可視化、分析
Catmanデータ収集ソフトウェア(DAQソフトウェア) を使用すると計測データを、簡単に取得、視覚化、分析できます。分析は、計測直後またはポストプロセスとして行えます。モバイルフィールドテスト、部品のラボテスト、ベンチテスト、監視タスクなどのあらゆる場面で、多種多様な課題に対応できます。

設定が簡単
- 直感的な操作 – プログラミングスキルは不要
- 光学式および電気式計測チェーンをサポート
- TEDSを使用した自動チャネル設定
- 統合センサデータベースはセンサのデータ作成と線形化を含む
- バス(CAN / CAN FD)データやアナログ計測データを、同時に同期しながら計測
- あらゆるハードウェアを統合するオープンDAIOインタフェース
- 他社のデバイスとの統合(例:Vaisala ウェザーステーション)

強力な可視化
- 入力データのリアルタイム処理 (電力、レインフロー、ロゼット計算)
さまざまなデータの可視化が可能 (経過時間、頻度、角度)
マップ上でGNSS/GPSデータを可視化
データの計測と並行してビデオを完全にサポート
過酷な環境下でもタッチパネルで簡単操作
拡張監視機能と拡張アクティブ通知
Webブラウザを使用したリモート表示や安全な表示

柔軟なデータ分析と処理
- 使いやすいデータクレンジングツール
- 強力な後処理分析
- 大規模なデータセットを比較可能
- 機能拡張またはワークフローの自動化のためのスクリプト作成
- データを任意の形式でエクスポート:ASCII、 Excel、 DIAdem、MTS RPC III、MATLAB、NI TDMS、 nCode s3t、Vector MDF 3/4、nSoft DAC、UFF58など
- Officeテンプレートへ自動レポート
- 後処理用データビューア (nCode Viewer)
あらゆるアプリケーションに役立つツール
計測プロジェクトを成功に導く
catmanの紹介
catmanで始めて計測する
catmanの各種機能の紹介 (ギャラリーをクリックしてください)
お客様のニーズにピッタリのcatmanを選択いただけます

catman®Easy
catman Easy は、オンラインとオフラインの設定、オンラインの可視化、オンライン演算、および記録機能を含む基本バージョンです。catman Easyは、2つの異なる追加モジュールと組み合わせることができます:
- EasyMath: catman Easy用の演算モジュールおよび自動シーケンス
- EasyScript: 計測および解析モードでVBAを使用した無料プログラミング

catman®AP
次のような、強力なモジュールがcatman Easy ソフトウェアパッケージに追加されます:
- マップ上でGNSS/GPSデータを可視化
- ビデオ録画
- ホイールフォースセンサの統合
並行に記録
クラウドデータストリーミング

catman®PostProcess
計測結果を処理、分析、レポートする様々な後処理ツールを提供します。例えば、次のようなツールがあります:
- 曲線操作 (ピーク値の検出、データの切り取りと平滑化、ピークの除去)
- 数学関数 (ひずみゲージロゼットゼット計算、電力計算など)
- データの可視化
- 動画再生
- 統計および分類 (レインフローカウント、レベルでの時間など)
- データのエクスポートとレポート処理
Catmanのアップグレードおよびメンテナンスパッケージ
計測プロジェクトでこのソフトウェアを最大限に活用できるように、次のアップグレードおよびメンテナンスパッケージをご用意しています:
- catman APアップグレード: catman Easyをcatman AP ソフトウェアパッケージに簡単にアップグレードし、catman AP 内の包括的な機能を活用できます。
- catman Easy Software Maintenance と catman AP Software Maintenance: です。12ヶ月または24ヶ月のソフトウェアメンテナンス契約を結ぶと、お客様はHBMのテクニカルサポートを直接受けることができ、メンテナンス期間中にリリースされるcatmanソフトウェアのアップデートを無料で受けることができます。新バージョンのお知らせは、Eメールでお送りするほか、ご登録いただくとソフトウェアから直接お知らせします。
お客様のライセンス状況やライセンス更新に関する情報は、[email protected]. からいつでも入手することができます。ライセンス番号と契約番号を入力してください。
catman Enterprise
標準的なソフトウェアパッケージのほかに、catmanは最大20,000個の計測チャンネルでテストできる エンタープライズバージョンを提供しています。これは航空宇宙アプリケーションなどの多チャンネルアプリケーションに最適です。
nCode Viewer
計測プロジェクトの実施に際して大規模なプロジェクトチームを編成する場合は、catmanプロジェクトに無料の nCode Viewer を使用して、計測データの可視化や、分析を行い情報共有を簡単に行えます。
catmanソフトウェアパッケージの機能を比較
| catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
| TEDSによる自動チャンネル設定 | |||
| Writing and reading TEDSの書き込み/読み取り | |||
| 拡張可能な統合センサデータベース | |||
| チャンネルパラメータ設定を使用してExcelを読み取る | |||
| オフラインパラメータ設定 |
| catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
| 最大12MS/s または 100Mb/sのデータ収集速度 | |||
| 計測データのライブ表示 | |||
| 録画の統合 | |||
| GPSデータの統合 | |||
| 地理マップ上でGPSデータを可視化 | |||
| 計測およびデータ収集 | |||
| さまざまなデータ形式で保存 |
| catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
| 一般的な科学演算 | |||
| 構造耐久性試験用演算 | |||
| 電動力演算 | |||
| ノイズ解析 | |||
| 人体振動フィルタ (EN ISO 8041に準拠) |
| catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
| データのグラフ表示 | |||
| 地図上でGPSデータを可視化 | |||
| データクレンジングと処理:曲線オペレーション、統計 | |||
| 動画によるデータ分析 | |||
| 一般的な科学演算 | |||
| 構造耐久性試験用演算 | |||
| ノイズ解析 | |||
| 人体振動フィルタ (EN ISO 8041に準拠) | |||
| データのエクスポートと試験結果の報告 |
| catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
| 自動シーケンサ | |||
| スクリプト作成 |
| catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
| デバイス構成 | |||
| I/Oパラメータ設定 | |||
| DBCファイル経由のCAN/FDパラメータ設定 | |||
| 診断 | |||
| 光学式データ収集装置のパラメータ設定とデータ収集 | |||
| Kistler RoaDyn センサの統合 | |||
| 12か月のソフトウェアメンテナンス付き |
システム要件:Windows8 / 10 / 11 (32 および 64Bit)、サポートされるインタフェース:Ethernet PC インタフェース、あらゆる計測ハードウェア接続用DAIOインタフェース、USBベースのGPSデバイス、および DirectShowインタフェース付きビデオカメラ。

catman 5.5.4の新機能
- Kistler KiRoad インターフェースの改良
- Liebherr IP カメラの処理性能向上
- FastStream ファイルでの CAN raw データ対応
- 各種バグの修正
catmanをサポートしているハードウェア
QuantumX:ユニバーサルで分散配置可能
DAQ system QuantumX は、ほぼすべてのセンサ技術を接続できるので、ほぼすべての物理量データの収集が可能です。
MXFS:シームレス光学計測チェーン
熱検証および構造ヘルスアプリケーション用のMXFS光学計測モジュール。
SomatXR:超堅牢でフレキシブル
超堅牢タイプの SomatXR DAQ システムは、極めて信頼性が高く、湿度、ほこり、衝撃、振動から保護されています。
MGCplus:チャネル数が低いものから多いものまで対応
キャリブレーション試験や疲労試験などにおいて:MGCplus DAQ システムはトルクや電流など、さまざまな物理量を収集します。
技術文献およびダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| catman - Caractéristiques techniques | French | |||
| catman - Data Sheet | English | |||
| catman - Datenblatt | German | |||
| 操作マニュアル | ||||
| catman - Bedienungsanleitung | German | |||
| catman - Operating Manual | English | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| catman - Quick Start Guide | French, German, English | |||
| ソフトウェア | ||||
|
Plugin for DIAdem / catman
This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem. Date: 07/2013 | Version: 1.9.0 | Size: 74 KB | 多言語 | |||