危险环境(如潜在爆炸性环境、高压区域和强电磁场)下安全操作
FS63:高性能光纤布拉格光栅(FBG)温度传感器
FS63光纤温度传感器适用于大型结构的温度测量,如建筑结构健康监测(SHM)和电机的热映射。
体积小,重量轻,是难以触及位置和测量点的理想选择。
可直接黏贴,焊接到到材料和物体表面,或者直接浇筑到混凝土中。也可用于其他光纤传感器的热补偿。
抗干扰
- 对所有电磁效应(电磁干扰、射频干扰、火花等)固有的抗干扰能力
- 电隔离


高复用
- 单根光纤上可容纳多个传感器
- 多点测量


降低了布线和安装费用和复杂性。
可靠
- 基于绝对参数测量 - 布拉格波长 - 和能量波动无关


自参考:高质量测量,即使在遥感中也具有长期稳定性和低损耗。
坚固
- 创新的传感器设计
- 封装材料和安装形式包括:聚酰亚胺、不锈钢或复合材料
- 表面和嵌入式传感器,保护等级IP68
- 介电探针 Kevlar 和 PTFE 强度层


长寿命:即使在恶劣条件下(湿度、盐、电动势、压力等)
Special FS63 High Temperature Dielectric Probe
- Heat-resistant
- Completely non-metallic
- Highly dielectric
- Extended temperature range