压向测力传感器如何工作
本质上,压向称重传感器是一个弹性体,在一个点上加载来对压力进行测量。当拉向传感器测量拉力时,压向传感器沿着单轴测量推力。通常,一个压向称重传感器放置在需要测量的物体下面。
如前所述,在施加载荷时,压向称重传感器中的应变片产生变形,并对变形量进行测量。
根据不同应用,压向称重传感器用于测定电阻的相对变化。通过惠斯通电桥,这些相对变化可以非常准确地进行测量,确保可靠的结果。
压向称重传感器通常由耐生锈和划痕的材料制成,为保证精确的结果,底板上不应有缺陷。通常,在底板上经常使用硬化层以确保这一点。
压向称重传感器专为空间有限的应用设计的,一般结构紧凑,具有极高的负载能力–量程高达数百吨。
这些称重传感器高度精确,许多压向称重传感器是单点的,功能多样,并可测量偏心负载。通过校准服务,压向称重传感器能提供极高的长期稳定性和精度。
来自HBM的压向称重传感器
HBM提供的 压向称重传感器 特别适合使用在过程称重、厂房工程和料罐称重,精度高达0.1%。并且可在可能爆炸环境中使用,并带有国际认证证书。